More iglidur® products

จำนวนผลิตภัณฑ์: 41

iglidur® J guide ring

  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
จาก 196.51 THB/ชิ้น
รายการ 25 สินค้าพร้อมส่ง :
25 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® G, two hole flange bearing, mm

  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
จาก 234.88 THB/ชิ้น
รายการ 9 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
8 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, two hole flange bearing, mm

  • The iglidur® A180 material complies with food and drug administration (FDA) regulations for repeated contact with food
  • Good liquid media resistance
  • For wet environments
จาก 258.22 THB/ชิ้น
รายการ 7 สินค้าพร้อมส่ง :
7 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, two hole flange bearing, mm

  • Low wear against different shaft materials
  • Low coefficients of friction in dry operation
  • Vibration-dampening
จาก 305.63 THB/ชิ้น
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
7 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, two hole flange bearing, mm

  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
จาก 751.32 THB/ชิ้น
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
8 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250 double flange bearings, MKM

  • Press fit
  • Both sides axially mounted
  • Tolerance compensation of the sheet thickness
  • Easy installation
  • Axially prestressed
  • Special option possible
จาก 194.98 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double flange bearing, MCM

iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
จาก 87.12 THB/ชิ้น
รายการ 35 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 24 ชั่วโมง
30 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM, mm

Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
จาก 136.33 THB/ชิ้น
รายการ 12 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
11 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

  • with anti-rotation feature
  • low bearing clearance
  • very precise
  • easy installation due to inclined slot
  • Material: iglidur® M250
  • maintenance-free and calculable service life
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double-flange bearing, MDM

Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
จาก 156.61 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® PEP, multi-component bearing, mm

  • Can be used with any shaft material
  • Cost-effective
  • Easy installation
  • Low coefficients of friction
จาก 210.81 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® polymer bearing with lip seal

  • Polymer bushing with clip-on radial shaft seal
  • Seals against the shaft
  • Can be manufactured with different types of seal
  • High-temperature version available
  • Sealing ring made of fluoroelastomer
จาก 274.78 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

  • Standard product range from stock
  • radially and axially pre-tensioned plain bearings
  • Completely free of clearance in unloaded state
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and calculable service life
จาก 237.14 THB/ชิ้น
รายการ 9 สินค้าพร้อมส่ง :
9 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

  • Standard product range from stock
  • radially and axially preloaded plain bearings
  • Completely free of clearance in unloaded state
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and calculable service life
จาก 163.39 THB/ชิ้น
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
7 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® clip on, clips double flange bearing

  • Compensation of axial clearance
  • Loss secure pre-assembly possible
  • Electrically conductive materials are optionally available
  • Pressure-resistant materials until 80 MPa
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH