เปลี่ยนภาษา :

การขยายสายระบบวัดรุ่น Chainflex CF211 ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมแห้ง
สายเคเบิลวัด energy chain รุ่นใหม่ chainflex CF211.030 ได้รับการพัฒนาและทดสอบเป็นพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อกับ ระบบ SIEMENS SINAMICS V90 ระบบที่ Siemens เปิดตัวสู่ตลาดมักใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และพลังงานแสงอาทิตย์
นี่คือจุดที่ igus นำเสนอโซลูชันที่มีประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าด้วย CF211.030 ในทุกพื้นที่การใช้งานเหล่านี้ ไม่มีภาระหนักจากน้ำมันหรือสารหล่อลื่นระบายความร้อน ตัวอย่างเช่น ดังนั้น CF211.030 ที่มีปลอกหุ้ม PVC ด้านนอกที่ทนทานต่อการสึกกร่อนและการดัดงอสูง จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการใช้งานโซ่เหล่านี้ นอกจากนี้ ด้วยสายเคเบิลใหม่นี้ ไม่เพียงแต่เราจะจัดหาระบบวัดที่ขายเป็นเมตรเท่านั้น แต่ยังปิดช่องว่างสำหรับระบบ V90 ทั้งหมด อีกด้วย นอกจากระบบวัดที่ขายเป็นเมตรแล้ว เรายังเสนอระบบวัดที่ขายเป็นเมตรสำหรับมอเตอร์และจัดหาทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ ซึ่งหมายความว่าเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับระบบนี้ในแค็ตตาล็อกของเรา และสามารถจัดหาได้จากสต็อก
| หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | ดัชนีทองแดง [kg/km] | น้ำหนัก [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8.5 | 60 | 87 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.