เปลี่ยนภาษา :
ความยาวที่ไม่ได้รับการสนับสนุนมีสามขั้นตอนที่แตกต่างกัน:

ค่าในแผนภาพโหลดมีความสำคัญเพื่อให้คุณสามารถค้นหา energy chain ที่เหมาะสมกับน้ำหนักการบรรจุและระยะทางการเดินทางของคุณ และกำหนดโหลดสูงสุดสำหรับ energy chain ที่เลือก
เส้นสีดำในไดอะแกรมโหลดระบุพื้นที่ของ FLG ที่มีความยาวไม่รองรับซึ่ง energy chain ไม่มีระยะหย่อน หากระยะทางการเดินทางหรือน้ำหนักของสายเคเบิลเพิ่มขึ้น energy chain จะเริ่มหย่อน FLB (เส้นโค้งสีเทาอ่อน)
| แกน Y | แกน X | S |
|---|---|---|
| รับน้ำหนักได้ [kg/m] | ความยาวที่ไม่รองรับ [m] | ระยะการเคลื่อนที่ [m] |
| 1.5 | 2.0 | 4.0 |
ซีรี่ส์ที่ต้องการสำหรับแอปพลิเคชั่นที่ไม่รองรับ
หากแอปพลิเคชันของคุณ (น้ำหนักที่เติม ระยะทางการเดินทาง) ตกอยู่นอกช่วงความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับของ energy chain ที่ต้องการ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
รองรับบริเวณที่ไม่ได้รับการรองรับ ไม่ได้รับการรองรับด้วยส่วนบนตรง และไม่ได้รับการรองรับด้วยการหย่อนที่ได้รับอนุญาต
ในแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการรองรับ ความเร่ง (a) จะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าความเร็วในการเดินทาง (v) ความเร่งที่สูงอาจทำให้ energy chain สั่นสะเทือนและทำให้อายุการใช้งานลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก energy chain มีค่าหย่อนมากกว่า FLG ค่าสูงสุดสำหรับความเร็ว (v) ความเร่ง (a) และอายุการใช้งานสามารถทำได้โดยใช้โซ่พลังงานที่ได้รับการออกแบบให้เป็น FLG แบบตรงที่ไม่ได้รับการรองรับเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ e-chain systems ของ igus สามารถทนต่อภาระที่สูงมากได้ โดยค่าสูงสุดที่ทำได้คือ 784 m/s2 ในการใช้งานต่อเนื่อง
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| ความเร็ว (v) สูงสุด | [m/s] | 20 | 3 |
| วีพีค | [m/s] | 50 | - |
| ความเร่ง (a) สูงสุด | [m/s2] | 200 | 6 |
| จุดสูงสุด | [m/s2] | 784 | - |
ซีรีย์ที่ต้องการสำหรับความเร็วและความเร่งสูงสุด

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.