Cobots

จำนวนผลิตภัณฑ์: 12

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
จาก 9,648.88 THB/ชิ้น
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
จาก 14,370.92 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
จาก 60,850.16 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
จาก 52,694.60 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
จาก 97,888.00 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
จาก 26,546.80 THB/ชิ้น
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
7 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
จาก 4,202.80 THB/ชิ้น
รายการ 5 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
จาก 264,404.00 THB/ชิ้น
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
จาก 3,450.55 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
ใหม่

ReBeL Gripper

Product information
  • Gripper in lightweight design, therefore ideal for ReBeL
  • Control via DIO
  • Opening rate: 105 mm
  • Connection via ReBeL's 4th axis ToolDIOs
จาก 101,026.80 THB/ชิ้น
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

Cobot worktable

Product information
  • Shape: L-shaped
  • Weight: 80 kg
  • Overall dimensions: 2105x 1725x 750mm
  • Working area: 1725x 880mm
  • Programming area: 1200x 700mm
จาก 265,946.80 THB/ชิ้น
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH