ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Information graphs: The low purchase price is not the only cost benefit of lubrication-free and maintenance-free bearing technology16/3/2561
Plain bearings made of high-performance plastics, the so-called Tribo-polymer bearings, are increasingly used in various moving applications worldwide. This is because designers worldwide view these lubrication-free and maintenance-free plastic plain bearings as a long-lasting and cost-saving alternative to metallic bearings – in bicycles and printers as well as in filling plants or agricultural and construction machinery. |