ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Decision-making with a mouse click: find the right energy supply for robots online for 400 types13/11/2561
Industrial robots are capable of high-performance three-dimensional movement. Energy supply systems reliably protect cables and hoses during these highly dynamic movements - often in three-shift operation and lasting many years. However, appropriate protection is only guaranteed if all the components are matched to the respective robot model. A time-consuming and error-prone selection process. The igus solution: the robot equipment configurator. This enables you to quickly find the right system based on the triflex R energy chain from igus. Easy to install and easy to fill, this multi-axis energy chain protects moving cables on the robot in every direction and thus increases its service life in operation. |