ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
ยืดอายุการใช้งานให้กับ drylin W linear ด้วยลูกปืนที่ปราศจากการบำรุงรักษา1/1/2562
ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอย่างหนัก ไม่ช้าก็เร็วอาจทำให้เกิดการสึกหรอของ liners บนรางนำเชิงเส้น เช่นเดียวกับการใช้งานในระบบอัตโนมัติที่มีตัวนำทางเชิงเส้น และแกนทำงานตลอดเวลา สำหรับการเปลี่ยน liner ทั้งหมดจะต้องเลื่อนออกจากราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแกนเชิงเส้นหรือหุ่นยนต์เชิงเส้นแบบหลายแกนพร้อมสายพานขับ สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการถอดประกอบ ซึ่งมีราคาสูงเท่านั้น ดังนั้น igus จึงได้พัฒนาตลับลูกปืนแลกเปลี่ยนที่ทำจากพลาสติก iglidur J200 ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับตัวนำทางเชิงเส้น drylin W แบริ่งช่วยให้เปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยตรงบนรางเส้นตรงในไม่กี่ขั้นตอน สิ่งนี้จะช่วยลดการหยุดทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าและช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานตลอดทั้งวัน เครื่องมือฟรีที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ติดตั้ง liners ได้อย่างปลอดภัยในเวลาไม่นาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากตลับลูกปืนที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลับลูกปืนใหม่นี้ยังมีให้สำหรับการติดตั้งขนาด 10 16 และ 20
|