ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

10/C1 Fl., Thanapoom Tower

1550 New Petchburi Road,

Makkasan, Ratthawi, Bangkok 10400, Thailand

+66 (0)2 207 0541
+66 (0)2 652 7326

Leadscrew technology drylin®

Change your bearing now - save 100% lubrication and up to 40% costs
The drylin® lead screw technology as well as the lead screws and lead screw nuts with dryspin® technology are based on the principle of lubrication-free linear technology. For the completely lubrication-free use, stainless-steel or hard anodised aluminium lead screws are combined with high-performance polymers from the proven iglidur® product range. By doing without oils or fats as lubrication, we can fulfil the highest hygiene standards with our lead screw technology. In addition, use in dry operation saves a large amount of cleaning and maintenance costs. The dirt resistance and the silent operation of the materials used for the lead screw offers a variety of possible applications under various conditions. Apart from that, wear is considerably reduced and operating times are increased. This saves up to 40% of the usually incurred costs. Benefit from the advantages of the drylin® and dryspin® lead screw technology and use it in your application.

ช่วง

ฟิลเตอร์

System
Size
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 22

dryspin® high helix lead screw, right-hand thread, 1.4301 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4301 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: High helix thread dryspin® 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
dryspin® high helix lead screw, left-hand thread, 1.4301 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4301 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: High helix thread dryspin® 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
dryspin® high helix lead screw, right-handed thread, aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminum EN AW 6082 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: High helix thread dryspin® 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
dryspin® high helix lead screw, left-handed thread, aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminum EN AW 6082 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: High helix thread dryspin® 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® high helix lead screw, right-hand thread, 1.4021 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4021 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: High helix threads 

เมื่อร้องขอ

7 จาก 9 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® high helix lead screw, left-hand thread, 1.4021 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4021 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: High helix threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, C15 1.0401 steel
  • Material: CF-15 steel (1.0401) 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, C15 1.0401 steel
  • Material: CF-15 steel (1.0401) 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, 1.4301 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4301 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, 1.4301 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4301 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, two start, C15 1.0401 steel
  • Material: CF-15 steel (1.0401) 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, two start, C15 1.0401 steel
  • Material: CF-15 steel (1.0401) 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, two start 1.4301 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4301 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, two start, 1.4301 stainless steel
  • Material: stainless steel 1.4301 
  • Thread direction: Left-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, EN AW 6082 aluminium
  • Material: Aluminum EN AW 6082 
  • Thread direction: Right-hand thread 
  • Thread type: Trapezoidal threads 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h