Cylindrical bushings with flange

Sleeve bearings made from high performance plastics provide mechanical stability with the lowest coefficients of friction without additional lubrication. Whether in dirt and dust, in the cleanroom laboratory or under water.
 

หมวด
ฟิลเตอร์
'ข้อกำหนดหลัก
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 57

iglidur® G, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 95.76 THB/ชิ้น
รายการ 291 สินค้าพร้อมส่ง :
51 ใน 24 ชั่วโมง
240 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 158.27 THB/ชิ้น
รายการ 140 สินค้าพร้อมส่ง :
44 ใน 24 ชั่วโมง
96 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® A350, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 238.07 THB/ชิ้น
รายการ 40 สินค้าพร้อมส่ง :
35 ใน 24 ชั่วโมง
5 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® M250, sleeve bearing with flange, mm

  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 80.47 THB/ชิ้น
รายการ 144 สินค้าพร้อมส่ง :
15 ใน 24 ชั่วโมง
128 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® X, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 198.17 THB/ชิ้น
รายการ 77 สินค้าพร้อมส่ง :
38 ใน 24 ชั่วโมง
39 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® W300, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 185.54 THB/ชิ้น
รายการ 105 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
69 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® SG03, flanged sleeve bearing and felt seal, mm

  • Clean bearings even with dirt and dust, thanks to felt seal
  • In laboratory tests, a service life up to 50 times higher was achieved.
  • High wear resistance
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® GLW, sleeve bearing with flange, mm

  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • Low-cost material for high-volume production
จาก 95.76 THB/ชิ้น
รายการ 20 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
2 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W360, sleeve bearing with flange, mm

  • Good wear resistance at room temperature
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
จาก 266.67 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J3, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 162.26 THB/ชิ้น
รายการ 44 สินค้าพร้อมส่ง :
35 ใน 24 ชั่วโมง
9 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J260, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
จาก 279.97 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, sleeve bearing with flange, mm

  • Good wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • CO2 equivalent: per piece available
จาก 237.41 THB/ชิ้น
รายการ 43 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
6 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® R, sleeve bearing with flange, mm

  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Low-cost material for high-volume production
จาก 133.00 THB/ชิ้น
รายการ 18 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
17 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® L250, sleeve bearing with flange, mm

  • Excellent friction coefficients
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
จาก 271.99 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® D, sleeve bearing with flange, mm

  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH