Change Language :

Ceclo เป็นเรือใบแบบสองลำตัวที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมมีบทบาทพิเศษเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้า 100% และสามารถรีไซเคิลได้ 80% Ceclo ผลิตขึ้นที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2016 และอู่ต่อเรือ REV ได้ร่วมงานกับ igus ตั้งแต่ปี 2014 ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาและคัดเลือกส่วนประกอบและวัสดุที่เหมาะสมสำหรับจุดรับน้ำหนักของเรือใบแบบสองลำตัว
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของอู่ต่อเรือ REV ถูกใช้ทั่วโลกในสภาพแวดล้อมทางทะเล จึงจำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนธรรมดาแบบพิเศษสำหรับจุดรับน้ำหนัก นอกจากน้ำเค็มแล้ว เรือใบสองลำตัวยังต้องเผชิญกับความร้อนจัดและการใช้งานหนักอีกด้วย เนื่องจากตลับลูกปืนธรรมดาถูกใช้ในพวงมาลัย กลไกการยกของมอเตอร์ไฟฟ้า และในกระปุกเกียร์ ตลับลูกปืนธรรมดาจึงต้องมีอายุการใช้งานยาวนานด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องค้นหาวัสดุตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมกับความต้องการเหล่านี้ นอกจากนี้ จำเป็นต้องผลิตตลับลูกปืนธรรมดาที่มีขนาดพิเศษสำหรับจุดรับน้ำหนักจุดหนึ่ง
ปัจจุบันมีการใช้ตลับลูกปืนทรงกลมแบบigubal และตลับลูกปืนแบบเรียบที่มีขนาดพิเศษที่ทำจากวัสดุ iglidur H วัสดุนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือมีความทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานใต้น้ำ จึงสามารถใช้กับเรือใบสองท้องได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ที่นี่
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr