โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

ดาวน์โหลดคำแนะนำการติดตั้ง

น็อตลีดสกรูป้องกันฟันเฟือง

กรอกข้อมูลที่นี่:

* ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของฉันโปรดดูที่ ข้อมูลการป้องกัน

คำแนะนำในการติดตั้ง AB

การกวาดล้างตามแนวแกนคืออะไร?

ระยะห่างตามแนวแกนสามารถใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ที่หายไป "ระยะเคลื่อนที่" บนลีดสกรูอันเป็นผลมาจากช่องว่างระหว่างลีดสกรูและน็อตลีดสกรู คำว่าระยะห่างก็มักจะเกี่ยวข้องกับคำนี้เช่นกัน แต่คำศัพท์ทางเทคนิคที่ถูกต้องคือระยะห่างตามแนวแกน

นอกเหนือจากการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมแล้ว กลไก Preload ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดระยะห่างตามแนวแกนที่ไม่ต้องการ มี 4 รูปแบบพร้อมระบบปรับแรงตึงสำหรับdryspin® เกลียวหยาบและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูของเรา: zero-backlash, low-clearance, preload and AB lead screw nuts. พบกับข้อดีมากมายและวิธีติดตั้งน็อตสกรูร่นระยะห่างลดลงของเรา
 
สำหรับการใช้งานที่มีการโหลดสูงหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนอย่างมากลีดสกรูมาตรฐานของเรานั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานเสมอ เหตุผลที่หลักการทั้งสามถูกยกเลิกเนื่องจากมีการโหลดมากเกินไป เหตุผลที่ระบุค่าแรงอัดสูงสุดตามแนวแกนแยกต่างหากสำหรับน็อตลีดสกรูแต่ละแบบ