ยานยนต์ขับเคลื่อน
ด้วยลีดสกรู dryspin®
ขอตัวอย่างลีดสกรูไดรฟ์ฟรีที่นี่

น็อตลีดสกรูและลีดสกรูจากแหล่งเดียว

ตัวขับลีดสกรูในอุตสาหกรรมยานยนต์

5 เหตุผลที่ควรใช้เทคโนโลยี dryspin®  ในรถยนต์

ด้วยเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin ทำให้ง่ายต่อการออกแบบน็อต ลีดสกรูแต่ละตัวและ ลีดสกรูตามความต้องการของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยคุณ เลือกไดรฟ์ลีดสกรูที่เหมาะสม และจะช่วยให้แน่ใจว่าเวลาในการจัดส่งสั้น วัสดุที่มีให้เลือกมากมายและไม่ต้องการการหล่อลื่นหรือการบำรุงรักษาโดยสมบูรณ์ หมายความว่าไดรฟ์ลีดสกรูสามารถใช้ได้ในแทบทุกพื้นที่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก และทำงานแทบไม่มีเสียงแม้ในขณะที่แรงบิดของไดรฟ์ต่ำ การผสาน รวมที่ไม่ซับซ้อนในรถยนต์หรือชุดประกอบของคุณเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่พูดถึงทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับไดรฟ์ลีดสกรูทั่วไปที่ทำจากโลหะ 

ภายนอกอากาศยาน

ตัวขับลีดสกรู ภายนอก ► สปอยเลอร์หน้า
► ตัวกระตุ้นประตูท้ายรถ
► ประตูรถบัส
► สปอยเลอร์หลัง
► อุปกรณ์ช่วยในการจอดแบบอิเล็กทรอนิกส์
► ระบบล็อคขณะจอด
► ประตูบานเลื่อน
► หลังคาบานเลื่อน
► ตัวกระตุ้นประตูด้านข้าง
► ตัวสะสมแรงดันสำหรับตัวเพิ่มกำลังการเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภายในห้องโดยสาร

ลีดสกรูไดรฟ์ ภายใน ► การปรับเบาะนั่งด้านหลัง
► การปรับคอพวงมาลัย
► ระบบปรับเบาะนั่ง
► ที่เท้าแขนตรงกลาง
► คอนโซลกลางแบบปรับได้

 



ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

น็อตลีดสกรู
 

น็อตลีดสกรู ► ในวัสดุที่แตกต่างกัน 7 แบบ
► มีหลากหลายประเภทและการออกแบบพิเศษ        
► ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50.9%
► ไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
ไปยังร้านค้าออนไลน์

ลีดสกรู
 

ลีดสกรู ► In 5 วัสดุที่แตกต่างกัน
► High helix, trapezoidal และ metric lead screws
► อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30%
► High helix lead screws ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
ไปยังร้านค้าออนไลน์

การออกแบบพิเศษ
 

การออกแบบพิเศษ ► การออกแบบพิเศษที่เป็นไปได้สำหรับทุกการใช้งาน
► อุปกรณ์เสริมสำหรับน็อตลีดสกรูและลีดสกรู
ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยตนเอง
 
ไปยังร้านค้าออนไลน์

ตัวขับลีดสกรูในอุตสาหกรรมยานยนต์

เพิ่มประสิทธิภาพ

► ลดการสึกหรอได้มากถึง 25%  
อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  82%
►  ลดน้ำหนักได้มากถึง 88%
►  ปราศจากการหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
►  ยังปรับให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็กและแรงบิดของไดรฟ์ต่ำ
► เงียบ และการทำงานที่ปราศจากการสั่นสะท้านเนื่องจากสีข้างของฟันที่โค้งมน
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวขับลีดสกรูในอุตสาหกรรมยานยนต์

Cost down

►  คุ้มค่ากว่าไดรฟ์ลีดสกรูทั่วไปถึง 50.9%
►  การกำหนดค่าแต่ละส่วนของน็อตลีดสกรูและลีดสกรู
►  กระบวนการที่รวดเร็วและเวลาการส่งมอบที่สั้น
►  การทดสอบขั้นสูงในห้องปฏิบัติการทดสอบ igus
►  การติดตั้งและการรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้ง่ายมาก
►  เป็นไปได้ การจัดหาวัสดุที่ยังไม่แปรรูป
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชันของลูกค้าสามารถกำหนดค่าได้ทางออนไลน์

ด้วยตัวกำหนดค่า dryspin® และเครื่องคำนวณอายุการใช้งาน

ด้วย ผู้เชี่ยวชาญ  คุณสามารถค้นหาไดรฟ์ลีดสกรูที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็ว และจะได้รับแจ้งอายุการใช้งานที่คาดการณ์ได้ สุดท้าย สั่งซื้อชิ้นส่วนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา
 
วิศวกรผู้กำหนดค่า ช่วยให้ วิศวกรสามารถค้นหาลีดสกรูที่ถูกต้องและกลึงหมุดจากทั้งสองด้านได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานที่จะสร้างภาพวาดที่มีมิติของการกำหนดค่าของคุณทันที จากนั้นจึงเปิดใช้งานกระบวนการสั่งซื้อที่ไม่ซับซ้อน
ไปที่เครื่องมือออกแบบ

เทคโนโลยี dryspin®

ประสิทธิภาพสูงและลดการสึกหรอ

เทคโนโลยีเกลียว dryspin high helix ถูกพัฒนาและคิดค้นขึ้นโดย igus ในปี 2015 และมีประโยชน์ในการทำงานหลากหลายมากมายเมื่อเทียบกับเกลียวแบบเดิม เนื่องด้วยมุมเกลียวที่แบนส่งผลให้การส่งกำลังไปเป็นการเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติและรูปร่างที่ตรงกับน็อตพอลิเมอร์และสกรูตะกั่ว dryspin จึงให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับเกลียวเกลียวสูง รูปทรงของฟันที่โค้งมนช่วยลดพื้นที่สัมผัสระหว่างลีดสกรูและน๊อต เพื่อให้ไดรฟ์ลีดสกรูทำงานภายใต้ภาระเกือบเงียบและไม่มีการสั่นสะท้าน
 
ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเกลียวแบบดรายสปินแต่ละอันส่งผลให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น (แฟคเตอร์ 1.3) ของพอลิเมอร์ที่ปรับให้เหมาะสมแบบไตรโบโลยี ในกระทู้ ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของวัสดุและเพิ่มอายุการใช้งานกว่า 5 เท่าของเกลียวทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี dryspin®

Cost down
เพิ่มประสิทธิภาพ


สึกหรอน้อยลง 25%

เทคโนโลยีลีดสกรูของเราทำให้มั่นใจได้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ

การเทียบผลการทดสอบเกลียวสแตนเลส 10x3 แสดงให้เห็นว่า dryspin® thread Ds10x3 มีการสึกหรอที่น้อยกว่า 25% อายุการใช้งานมากกว่า และ ประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับ แบรนด์อื่น ที่มีเกลียว Tr10x3 
ไปที่รายงานการทดสอบ

30%อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 80%

พื้นที่ระหว่างเกลียวที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้พอลีเมอร์ของไอกัสสามารถแชร์พื้นที่สัมผัสได้ดีขึ้น (รูป 1.3) ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของวัสดุและเพิ่มอายุการใช้งานกว่า {N1} เท่าของเกลียวทั่วไป
ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ dryspin® ของเรา

100%หล่อลื่น- ฟรีและการบํารุงรักษา- ฟรี

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน

ตั้งแต่ภายในและภายนอกจนถึงห้องเครื่อง  การไม่ต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษาทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในแทบทุกพื้นที่ของอุตสาหกรรมยานยนต์
 
การใช้พอลิเมอร์ iglidur ประสิทธิภาพสูง iglidur ประสิทธิภาพสูง ฝุ่น และสิ่งสกปรกที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสม ไดรฟ์ลีดสกรู และในสภาพแวดล้อมที่ชื้นเช่นกัน เทคโนโลยี dryspin ล้ำหน้าไปอีกขั้น: ปราศจากการกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์ และด้วยสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็งในตัว ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นในการใช้งานทั้งหมด
ไปที่ร้านค้าลีดสกรูออนไลน์

ประหยัดน้ําหนักได้ถึง 88%

น้ําหนักต่ําหมายถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประหยัดน้ําหนักเป็นปัญหาสําคัญในการขนส่งเกือบทั้งหมด เนื่องจากน้ําหนักที่น้อยลงหมายถึงการใช้พลังงานน้อยลงซึ่งจะนําไปสู่การลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์2 และนักพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะย่อมให้ความสำคัญกับการปล่อย CO2
 
อย่างไม่ต้องสงสัย ในทางกลับกัน น็อตลีดสกรูโลหะเป็นน็อตลีดสกรูดรายสปินหนัก เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานหลายประเภทในอุตสาหกรรมยานยนต์  น้ำหนักเบา เชื่อถือได้ และทนทาน และเหมาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำหนักต่ำเป็นปัจจัยสำคัญ น็อตลีดสกรูของ dryspin สามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 88%
ลดน้ำหนักตอนนี้

เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กเช่นกัน

การทำงานที่ปราศจากปัญหาที่แรงบิดไดรฟ์ต่ำ

ในหลายส่วนของยานพาหนะ พื้นที่การติดตั้งมีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องมีแรงบิดในการขับเคลื่อนต่ำ ไดรฟ์ลีดสกรูที่ติดตั้งควรมีขนาดที่สอดคล้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคและลดต้นทุน
 
ลีดสกรูและน๊อตลีดสกรูของเรามีจำหน่ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ขึ้นไป และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับจังหวะสั้น เนื่องจากไม่ต้องการการหล่อลื่นหรือการบำรุงรักษา ไดรฟ์ลีดสกรู dryspin ของเราจึงรับประกันการผสานรวมระบบที่ยาวนานและไม่ซับซ้อนในพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็ก  
คุณมีข้อสงสัยหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

Cost down
Cost down

ประหยัดสูงสุดถึง 50.9% ของค่าใช้จ่ายในการซื้อ

และปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคในเวลาเดียวกัน

รถยนต์และความคล่องตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมและเศรษฐกิจของเรา ขึ้นอยู่กับการใช้งานของยานพาหนะ จะเป็นข้อได้เปรียบเสมอที่จะลดต้นทุนการซื้อส่วนประกอบบางอย่างตราบเท่าที่ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค  ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของเราในการค้นหาโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งใช้ได้ผล
 
การเปรียบเทียบต้นทุนทำให้เกิดข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือสำหรับน็อตลีดสกรู dryspin พวกเขาโดดเด่นจากคู่โลหะของพวกเขาไม่เพียงเนื่องจากข้อได้เปรียบทางเทคนิคของพวกเขา   แต่ยังเนื่องจากต้นทุนการได้มาซึ่งลดลงถึง  50.9%
ค่าใช้จ่ายลงด้วยไดรฟ์สกรูตะกั่ว dryspin

กระบวนการที่รวดเร็วและระยะเวลาในการจัดส่งสั้น

บริการทั่วโลก

ผู้เชี่ยวชาญของเราทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบภายในเวลาอันสั้น  พนักงาน 4,150 คนในเยอรมนีและบริษัทสาขาและสำนักงานในต่างประเทศ 35 แห่งในกว่า 80 ประเทศรับประกันกระบวนการที่รวดเร็วและการจัดส่งที่รวดเร็วทั่วโลก สำหรับต้นแบบและตัวอย่างอีกด้วย
ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้

ติดตั้งง่ายและรวมระบบ

สำหรับการชุมนุมของคุณเช่นกัน

เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและไม่เพียงแต่ออกแบบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างน็อตลีดสกรูและลีดสกรูเท่านั้น เรายังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถรวมเข้ากับชุดประกอบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เราจึงรับประกันการรวมระบบที่ง่ายและรวดเร็ว
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรวมระบบ

โบรชัวร์ dryspin สำหรับยานยนต์

โบรชัวร์ที่ใช่ - ดาวน์โหลดเลย!

เทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

เราได้สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อของไดรฟ์ลีดสกรู dryspin® ในรถยนต์ ดาวน์โหลดที่นี่ หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อมาหาเราได้ทุกเมื่อ►   สามารถใช้งานกับยานพาหนะได้
►  การออกแบบเทคโนโลยีเกลียวสูง dryspin®
►  สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับน็อตลีดสกรูและลีดสกรู
►  ปรับแต่ง - จากคำขอไปจนถึงการผลิตปริมาณ
►  รายงานการทดสอบ
►  ตัวอย่างฟรี
►  ติดต่อพนักงาน igus® จากทั่วโลก

ตัวจัดโครงแบบออนไลน์ :

เครื่องมือออกแบบ
ไปยังหน้าตัวกำหนดค่า

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH