เริ่มต้นการสอบถามเกี่ยวกับโปรเจคของคุณได้ที่นี่! สกรูไดรฟ์ในเทคโนโลยีทางการแพทย์
สุขอนามัยมากขึ้นเนื่องจากไดรฟ์สกรูตะกั่วที่ปราศจากการหล่อลื่น
Tech up ลดต้นทุน
► สึกหรอน้อยลง 25% ► ราคาถูกกว่า 50.9% เมื่อเทียบกับน็อตเกลียวเลื่อนแบบโลหะ
► อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว ► สูงถึง 69% เมื่อเทียบกับน็อตเกลียวพลาสติกที่เทียบเคียงได้
► ปราศจากการหล่อลื่น การบำรุงรักษา และการกัดกร่อน 100% ► สูงถึง 50% เมื่อเทียบกับระบบเกลียวบอลสกรู
► ประหยัดน้ำหนักได้ถึง 88%
เราจะหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร?
น็อตสกรูลีดโลหะยังคงเป็นมาตรฐานในเทคโนโลยีทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ต้องได้รับการหล่อลื่นและบำรุงรักษาเป็นประจำ ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกสามารถเกาะติดกับสารหล่อลื่นที่ใช้ได้ดี ทำให้เกิดการปนเปื้อนในปริมาณมากและสึกหรอมากกว่าระบบการทำงานแบบแห้ง นอกจากนี้ น็อตสกรูลีดโลหะยังกัดกร่อนได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
เทคโนโลยีสกรูลีด drylin ที่ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษาถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์และมีข้อดีมากมาย เทคโนโลยีนี้ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษาเลย และยังสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
นี่คือวิธีที่เทคโนโลยีลีดสกรูของ Igus สามารถลดต้นทุนในอุปกรณ์ REHA ได้
น็อตสกรูลีดโลหะมีราคาแพงกว่าน็อตเกลียวพลาสติก เมื่อเปลี่ยนน็อตสกรูลีดโลหะของคุณด้วยเทคโนโลยี Dryspin ที่มีขนาดการเชื่อมต่อเท่ากัน คุณจะประหยัดต้นทุนในการซื้อได้มากถึง 50.9% จากการทดสอบ พบว่าอัตราการสึกหรอลดลงถึง 25% และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30%