หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที
คำว่าวัสดุก่อสร้างใช้เพื่อกำหนดวัสดุที่ใช้งานในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารอื่นๆ จากวิศวกรรมโยธาสู่วิศวกรรมโครงสร้าง: วัสดุการก่อสร้างอนินทรีย์ เช่น คอนกรีต หรือซีเมนต์ รวมถึงวัสดุก่อสร้างอินทรีย์ เช่น ไม้ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างทุกโครงการ กระบวนการผลิตอันมากกมายที่ใช้ในภาคการก่อสร้างทำให้สามารถใช้วัสดุการก่อสร้างได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ในการก่อสร้างแบบแห้ง วัสดุอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชนิดแท่ง ถูกต่อพ่วงและขันโดยใช้สกรู ในการกระทำดังกล่าว จะไม่มีวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำ เช่น โคลน หรือคอนกรีต พลาสติกประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นพิเศษทำให้มีการใช้งาน igus e-chains ในเกือบทุกส่วน
ไม่ว่าจะเป็นความชื้น ฝุ่น เศษผง ความร้อน ความเย็น เราก็มีโซลูชันดีที่สุดที่ใช้ได้สำหรับทุกเงื่อนไข และในวัสดุที่เรางดใช้วัสดุก่อสร้าง เช่น สตีล และโลหะอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง ในด้านอุตสาหกรรมหนัก ระบบสตีลถูกแทนที่ด้วย igus e-chains เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความเหมาะสมที่ดีกว่า
โดยจะพาคุณไปยังร้านค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ e-chain สำหรับกรณีการใช้งานหนัก และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะยาว
ภาชนะบรรจุคอนกรีตถูกเคลื่อนที่ในระยะทาง 50 เมตร ภายในโถงผลิต ความท้าทายเกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะที่ให้ จะสร้างฝุ่นหรือความชื้นขึ้น e-chains เปลี่ยนรางตัวนำได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจรเสมอ
การใช้งานนี้ทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อุณหภูมิสูงสุด สนิม ฝุ่น หรือความชื้น ไม่ส่งผลกระทบต่อ e-chains จาก igus ได้เลย ทำให้แน่ใจว่าระบบนำของสายเคเบิลเชื่อถือได้และประหยัดพื้นที่บนตลอดเส้นทางของการใช้งาน
ในโรงงานผลิตอิฐ มีการปนเปือนรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝุ่นผงจากการขัดถูออกจากอิฐ ซีรีส์ 5050 e-chains รับประกันการเดินทาง 20 เมตร สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาระยะยาว
ในระบบการจัดเรียงชั้นของอิฐคอนกรีต e-chains จาก igus ได้เปลี่ยนหลอดสายเคเบิลได้สำเร็จ ความเร็วการเดินทางที่เกิดขึ้นและราคาที่คุ้มค่าเป็นผลที่ได้รับ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
24h