ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

energy chain สำหรับหุ่นยนต์

นำพลังงานตลอดทั้งแกน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ สำหรับแกนที่ 1 twisterchain ให้การปกป้องสายเคเบิลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนและหมุนวน แกน 2–6 เป็นการใช้งานสำหรับระบบ triflex® R ทนต่อแรงกระแทก, ทนต่อแรงบิดเนื่องจากมีตัวหยุดวิ่งภายนอกและบิดได้ +/- 10° ต่อหนึ่งการเชื่อมต่อโซ่ – สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ triflex® R มีความสมบูรณ์แบบและเป็น e-chain® หุ่นยนต์ที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์

triflex® R

triflex® R  
การเคลื่อนไหวในสามแกน

  • ความสูงภายใน (บรรจุได้): 10 ถึง 46.8
  • เหมาะสำหรับความต้องการเคลื่อนที่หลายแกน
  • ทนทานต่อการบิดสูง
  • ปรับความยาวและสั้นได้ง่าย
  • ตัวหยุดวิ่งแรงบิดที่กำหนดค่าแล้วและรัศมีโค้งงอต่ำสุด
  • มีตัวเลือกให้จำนวนมาก
  • รางวัลการออกแบบ iF 2004, 2007 และ 2013

twisterchain ใหม่

twisterchain ใหม่

การกำเนิดกระแสไฟ

 
แข็งแรง เงียบ สำหรับภาระการทำงานระดับสูง หมุนได้ถึง 540°

  • ความสูงภายใน: 28 ถึง 56 มม.
  • เปิดครอสส์บาร์ได้จากรัศมีภายใน
  • แข็งแรงกว่า มีน้ำหนักบรรจุสูงกว่า
  • น้ำหนักเบากว่า twisterchain รุ่นก่อน 25%
  • การทำงานแบบเคลื่อนที่มากขึ้นและเงียบขึ้น (มีร่องใหม่)
  • การตกแต่งภายในเป็นมิตรกับสายเคเบิล
  • ประสบความสำเร็จในการทดสอบมากกว่า 1 ล้านรอบในห้องปฏิบัติการ igus®
  • ความเร็วการหมุนสูงถึง 1 ม./วินาที และอื่นๆ การเคลื่อนที่แบบหมุน/หมุนวนมากถึง 540° (360° จากคลังสินค้า)

twisterchain

twisterchain

โมเดล twisterchain รุ่นก่อนหน้า ใหม่

 
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและหมุนวน

  • ความสูงภายใน: 28 ถึง 56 มม.
  • เปิดได้จากรัศมีภายในและภายนอก
  • เวอร์ชันคลาสสิก

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

Photo
Dennis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h