ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Order a free sample box for the packaging industry!

Packaging industry sample box  

ข้อมูลของคุณ

โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนเสมอ

เกี่ยวกับบริษัท:*
ชื่อ:*
นามสกุล:*
โทรศัพท์:
อีเมล:*
หากท่านประสงค์จะขอรับแคตตาล็อกหรือตัวอย่างสินค้ากรุณากรอกที่อยู่ของท่านที่นี่
แบบฟอร์มของที่อยู่:
ถนน:
รหัสไปรษณีย์:
เมือง:
ประเทศ:
จังหวัด:
ใช่ ฉันต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ igus®ทางอีเมล ฉันยอมรับที่จะใช้ข้อมูลของฉันโดย igus® ในรูปแบบข้อความโฆษณาตาม หลักเกณฑ์การป้องกันข้อมูล . ฉันทราบว่าฉันสามารถยกเลิกความยินยอมของฉันได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ซึ่งแนบอยู่ในอีเมลทุกฉบับ
ข้าพเจ้ายอมรับกฎ ข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลและการประมวลข้อมูลของข้าพเจ้าท่านสามารถยกเลิกสิทธิอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ
ส่ง

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h