drylin® W - Linear guide for almost unlimited leeway in design

The drylin® W linear guides constitute a cost-efficient preassembled system. The design of the linear guide allows extremely high flexibility in design and a simple installation by the application of single or double rails Hard-anodized aluminum is used as rail material and provides for the best friction and wear results. The exclusion of lubrication makes the system extremely insensitive to dirt.

Information about the options:


Within this configurator, you can assemble a rail and the carriage as you wish:

Overview of configuration options: Rail

Shaft diameter 6 mm
Rail width 30 mm

drylin® W double rail - angular

Shaft diameter 10 mm
Rail width 40 / 80 mm

drylin® W double rail - round

Shaft diameter 16 mm
Rail width 60 mm

drylin® W double rail - round

Shaft diameter 20 mm
Rail width 80 mm

drylin® W double rail - round

Overview of configuration options: Drilled

Non-drilled

Standard bore pattern

Parallel drill holes in shaft diameter 10 and 20 mm

Standard drill pattern with a central threaded hole 3/8th inch

Ideal for camera guides

Rail with milling groove

for diameters 06 and 10 mm - 30% weight reduction

Overview of configuration options: Carriage

Standard version

For all diameters

Adjustable "turn-to-fit" bearings

Feature for manual clearance adjustment - not for shaft diameter 06 mm

3/8th inch through holes in the carriage

Ideal for camera guides - for all diameters

Hand clamp for easy positioning

Only available for carriage lengths > 100 mm

Hybrid bearings roll and glide

Only for the 16 mm shaft diameter and 60 mm rail width. Without any additional accessories on the carriage.



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH