ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

โซลูชัน igus® สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ระบบจ่ายพลังงานเคลื่อนที่ที่ทำงานภายใต้สภาวะสุดขีด

สิ่งสกปรก น้ำเค็ม การสั่นสะเทือน อุณหภูมิสุดขีด ความเครียดเชิงกลระดับสูง และความเสี่ยงต่อการระเบิด ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดที่บั่นทอนการปฏิบัติการของอุปกรณ์การขุดเจาะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการสกัดน้ำมันและก๊าซ ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ที่การหยุดทำงานมีผลต่อต้นทุนสูง โซ่พลังงานจาก igus® จึงนำเสนอคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง

ผลประโยชน์ของคุณ:

  • ซัพพลายเออร์ระบบสำหรับระบบสมบูรณ์ที่พร้อมเชื่อมต่อ
  • ปราศจากการกัดกร่อน 100% ทนทานต่อน้ำทะเล และผ่านการทดลองและทดสอบสำหรับการใช้งานหนัก
  • เหมาะสำหรับการใช้งานนอกชายฝั่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปี
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เช่น เมื่อเปรียบเทียบรอบการใช้งาน
  • น้ำหนักเบามากถึง 70% เมื่อเทียบกับโซ่เหล็ก
  • ส่วนประกอบตรวจค้นได้ (พลาสติกอัจฉริยะ) สำหรับการคาดการณ์เวลาการบำรุงรักษา
  • สายเคเบิลพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ e-chains® พร้อมการรับรองที่เกี่ยวข้องสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
  • ต้นทุนต่ำกว่าและเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

ระบบโซ่พลังงานที่ประกอบมาล่วงหน้า (readychain®) พร้อมกับสายเคเบิล chainflex® ในระบบท็อปไดรฟ์

 

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

e-chain® ซีรีส์ E4.112  
e-chain® ซีรีส์ E4.112

  • แข็งแรงและน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง 70%
  • ระบบแยกภายในพิเศษป้องกันชิ้นส่วนหลุด
  • การออกแบบโมดูลลาร์

e-chain® ซีรีส์ E4.350  
e-chain® ซีรีส์ E4.350

  • ผ่านการทดลองและทดสอบสำหรับการรับภาระหนักมากถึง 650 กก./ม.
  • ตัวอย่างเช่น สำหรับการใช้งานในกรณีของรางเลื่อนคานรับน้ำหนัก
  • น้ำหนักเบากว่าโซ่เหล็กถึง 50%

โซ่นอกชายฝั่ง (OSC)  
โซ่นอกชายฝั่ง (OSC)

  • การออกแบบโมดูลลาร์รับประกันว่าสายเคเบิลยึดถึงได้
  • แรงดึงสูงสุด 187 kN ที่เป็นไปได้
  • การป้องกันสายเคเบิลในสภาวะที่เลวร้ายสุดขีด

สายเคเบิลที่ประกอบสายแล้ว  
สายเคเบิลที่ประกอบสายแล้ว

  • สายเคเบิลที่พร้อมเชื่อมต่อกับตัวต่อในอุตสาหกรรมเฉพาะ
  • การประกอบตัวต่อ EX
  • ผ่านการทดสอบแล้วตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

โมดูลจ่ายพลังงานที่ประกอบมาแล้ว  
ระบบโซ่พลังงานที่พร้อมเชื่อมต่อ

  • เวลาการประกอบลดลง 95%
  • ลดเวลาการประกอบชิ้นส่วน
  • โซลูชัน เสียบปลั๊กแล้วทำงาน เช่น สำหรับ ท๊อปไดรฟ์

ระบบการหมุน RBR  
ระบบสมบูรณ์พร้อมสรรพ

  • ระบบการหมุนที่หมุนได้สูงสุด 900°
  • ผนวกเข้ากับโครงสร้างของลูกค้าได้ง่าย
  • มีความเป็นไปได้ในการขยายการรับประกันระบบ

ตัวอย่างการใช้งานของลูกค้าของเรา

แท่นขุดเจาะบนบก  
เวลาการติดตั้งและงานบำรุงรักษาลดลงในแท่นขุดเจาะบนบกระบบอัตโนมัติ

ระบบสมบูรณ์จากแหล่งเดียวสำหรับเครื่องจักรกลที่เคลื่อนไหวทั้งหมด เช่น อุปกรณ์การจัดการท่อ และท็อปไดรฟ์ บนแท่นขุดเจาะบนบกระบบอัตโนมัติ

ระบบจัดวางท่อ  
ประสบความสำเร็จหลายปีในการใช้งานนอกชายฝั่ง

แม้ภายใต้การรับน้ำหนักสูงสุดขีดและในสภาวะที่ไม่เรียบบนแท่นเจาะน้ำมัน แต่โซ่พลังงานน้ำหนักเบาของซีรีส์ E4.1 สามารถแสดงความแข็งแกร่งออกมาได้

หุ่นยนต์  
ระบบสมบูรณ์ที่คุ้มราคาลดเวลาการติดตั้งและติดตั้งง่าย

ในที่นี้จะพบว่าระบบ RBR จำนวนมากใช้งานกับโซ่พลังงานในข้อต่อของหุ่นยนต์ ที่โซ่พลังงานมีหน้าที่ในการจ่ายพลังงาน ข้อมูล และมีเดีย การพัฒนาทางเทคนิค ซึ่งมีความซับซ้อนมากเนื่องจากพื้นที่การติดตั้งที่จำกัดมาก แต่ทีมงานวิศวกรรมโครงการ theigus® ก็สามารถทำงานให้สำเร็จได้

รางเลื่อนคานรับน้ำหนัก  
น้ำหนักลดลงและคุ้มราคา

ในกรณีของรางเลื่อนคานรับน้ำหนัก การใช้งานหนักเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และสามารถปรับใช้กับซีรีส์ E4.350 ที่มีน้ำหนักลดลงและคุ้มราคา

ทดสอบ: FAT (Factory Acceptance Test) และทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

FAT:โซ่พลังงาน E4.350 ทำหน้าที่เป็นโซลูชันขอยึดเกี่ยวสำหรับการติดตั้งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 

ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน: ระบบการหมุน RBR ของ igus® RBR ในรถขุดบุ้งกี๋หมุน

 

ผู้เชี่ยวชาญของคุณด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

Tim Schneebeck  

หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือคุณทุกเวลา!
ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรม:Tim Schneebeck
โทร: +49 2203 9649 7245

บริการ

การบริการทางวิศวกรรม  
การบริการทางวิศวกรรม

จากภาพร่างแรกไปจนถึงการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานที่หน้างาน

บริการการประกอบ  
บริการการประกอบ

การติดตั้งโซ่พลังงานกับส่วนประกอบทั้งหมด พร้อมการรับประกัน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
คุณภาพ

มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h