หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที
แกนเชิงเส้นตรง drylin ที่มีลีดสกรูไดร์ฟออกแบบมาสำหรับการจัดตำแหน่งของงานทุกประเภท การปรับเชิงเส้นตรงเกิดขึ้นผ่านทางลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดต่าง ๆ หรือผ่านทางลีดสกรูเกลียวสูงที่สามารถตั้งค่าในการเคลื่อนไหวแบบแมนวลหรือไฟฟ้าได้ ความเร็วในการเดินทางสูงสุด 1.6 ม./นาที ขึ้นอยู่กับเกลียวและการรับน้ำหนัก เลือกความยาวของสโตรคสำหรับระบบขับเคลื่อนเชิงเส้นตรงได้อย่างอิสระ สามารถใช้สโตรคสูงสุด 1,500 มม. สำหรับตลับลูกปืนธรรมดาที่ยึดด้วยลีดสกรู และความยาวสโตรค 1,000 มม. สำหรับตลับลูกปืนแบบเม็ดกลมที่ยึดด้วยลีดสกรู
ลีดสกรูไดร์ฟเป็นหนึ่งในระบบไดร์ฟของระบบขับเคลื่อนเชิงเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ของลำตัวเคลื่อนที่สร้างขึ้นด้วยลีดสกรูแบบหมุนและส่งต่อไปยังน็อตลีดสกรู ดังนั้นจึงเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนแปลงไปเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง ตัวอย่างอุตสาหกรรมรวมถึงลีดสกรูไดร์ฟสำหรับสปริงยกฝาท้ายรถ รวมถึงลีดสกรูไดร์ฟที่กำหนดสำหรับเปิดและปิดไฟเพดานรถ หน้าต่างทั่วไปหรือหน้าต่างหลังคาสำหรับถ่ายเทอากาศธรรมชาติ
igus พึ่งพาลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูแบบล็อคตัวเองที่ทำมาจากสตีลและสแตนเลสสตีลสำหรับอุปกรณ์เชิงเส้นตรง drylin นอกจากนี้ยังมีลีดสกรูผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบแข็งเมื่อต้องการสำหรับการใช้งานพิเศษ
ลีดสกรูเกลียวสูงผลิตจากสแตนเลสสตีลเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้และกำหนดค่าได้สำหรับโมดูลเชิงเส้นตรงซีรีส์ต่าง ๆ ที่มีลีดสกรูไดร์ฟ (SHT) และโมดูลเชิงเส้นตรงที่อาศัยบน drylin W (SLW) ตัวเลือกเหล่านี้ยังอนุญาตให้มีความเร็วเดินทางและความลาดชันสูงขึ้นซึ่งทำให้ไม่มีการล็อกตัวเอง
เพลาผลิตจากอลูมิเนียมอโนไดซ์แบบแข็งในช่วงมาตรฐานและเป็นรุ่นที่ใช้บ่อยมากที่สุด เหตุผลคือมีค่าสัมประสิทธิ์ของการเสียดและการสึกหรอต่ำ และเวลาการจัดส่งที่สั้น หากใช้แกนเชิงเส้นตรงประเภทลีดสกรูไดร์ฟ (SHT) จะสามารถเข้ากันได้กับเพลาสตีลหรือสแตนเลสนอกเหนือจากอลูมิเนียม
ไม่ใช้การหล่อลื่นภายนอกและไม่ต้องบำรุงรักษาใช่หรือไม่ มีคุณสมบัตินี้ในตลับลูกปืนทุกจุดของอุปกรณ์เชิงเส้นตรง drylin สำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน พอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับการใช้งานด้วยอุณหภูมิสูงสุดถึง +180°C (iglidur X) หากกำหนดให้ส่วนประกอบสอดคล้องตามมาตรฐาน FDA วัสดุตลับลูกปืน iglidur A 180 สามารถช่วยได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไลเนอร์ตลับลูกปืนธรรมดา
จากที่เห็นมาแล้วจากตัวอย่างของสปริงยกฝาท้ายรถที่กล่าวถึงข้างต้น ลีดสกรูไดร์ฟไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเนื่องจากตัวเลือกการปรับให้เป็นระบบมอเตอร์ที่มีหลากหลาย ในเทคโนโลยีไดร์ฟอิเล็กทรอนิกส์ igus นำเสนอแกนเชิงเส้นตรงที่เหมาะสมที่อาศัยลีดสกรูไดร์ฟที่สามารถใช้งานกับไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์ รวมถึง DC มอเตอร์ (DC เกียร์มอเตอร์) ความปลอดภัยของเครื่องจักรคือทำให้แน่ใจโดยการรวมตัวเข้ารหัสและสวิตช์ที่ใกล้เคียงจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระ แกนเชิงเส้นตรง igus พร้อมสำหรับการติดตั้งและการเชื่อมต่อ การทำงานที่สะอาดและทนต่อฝุ่นเป็นข้อได้เปรียบ เพียงไปที่ ร้านมอเตอร์ ของเราและรับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพของเราสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ
อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบงานเชื่อมทั้งหมด ตัวอย่างการเชื่อมที่มีแรง 5,000 N เป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับเครื่องจักรกลนี้ นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ลีดสกรู drylin มาตรฐาน ที่ใช้ปรับรูปแบบของดายโค้งงอ ยังใช้ระบบนำเชิงเส้นตรงของ drylin W ซีรีส์อีกด้วย เมื่อใช้สิ่งเหล่านี้ สามารถปรับระยะทางรองรับที่เจาะจงได้
Jungheinrich AG ผู้ผลิตยานพาหนะอุตสาหกรรม พัฒนารถบรรทุกฐานต่ำสำหรับโรงงานนมสแกนดิเนเวียขนาดใหญ่ ที่สามารถใส่รถลากเข้าไปข้างในได้ เป้าหมายคือการนำรถลากไปยังโรงล้างทำความสะอาด แทนที่จะใช้พาแลตขาตะเกียบสองขาแบบทั่วไป แต่ใช้ขาตะเกียบเพียงขาเดียวเท่านั้น ควบคุมด้วยระบบควบคุมมัลติฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นพิเศษ
Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG ได้มาหา igus ในขณะที่ค้นหาตัวเลือกการปรับตำแหน่งของหัวบรรจุสำหรับโรงงานบรรจุของุขา โมดูลเชิงเส้นตรงพร้อมติดตั้งของซีรีส์ SHT สามารถทำภารกิจนี้อย่างเชื่อถือได้ ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษา การออกแบบที่กะทัดรัดและความคุ้มราคามากกว่าระบบทางเลือกอื่น ๆ หัวบรรจุสามารถทำงานด้วยล้อมือที่ใช้แรงไม่มาก
Bernhardt Maschinenbau oHG มุ่งเน้นที่การออกแบบเครื่องพับและติดกาวกล่อง ส่วนประกอบ drylin สมบูรณ์แบบเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ในการเสียดสีและการสึกหรอต่ำ คุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษา และอายุการใช้งานยาวนาน ในอุปกรณ์ระดับบรรจุ มีการใช้งานระบบเชิงเส้นตรงลีดสกรูของ SLW ซีรีส์ ซึ่งช่วยประหยัดน้ำหนัก
ในขณะที่ปรับรูปแบบของขนาดถุงในเครื่องก่อรูป บรรจุ และปิดผนึก จำเป็นต้องมีระบบที่ไม่ใช้การหล่อลื่นใด ๆ เนื่องจากความเสี่ยงของการปนเปื้อน และการปฏิบัติการที่ปราศจากการบำรุงรักษาอย่างสิ้นเชิงตลอดเวลาการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด นอกเหนือจากโซลูชันตลับลูกปืนธรรมดาอื่น ๆ จาก igus แล้วยังใช้งานระบบท่อเชิงเส้นตรง drylin SET easytube
คุณจะพบโมดูลเชิงเส้นตรงที่คุ้มราคาสำหรับงานการจัดตำแหน่งและการปรับแก้ที่นี่
เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบชิ้นส่วนของเทคโนโลยีขับเคลื่อน drylin จาก igus
สั่งซื้อตัวอย่างป้าย drylin SLW ฟรี
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
24h