เปลี่ยนภาษา :

USB (Universal Serial Bus) คือระบบบัสอนุกรมที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับคอมพิวเตอร์ เปิดตัวครั้งแรกในปี 1996 โดยส่วนใหญ่ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม เช่น กล้องถ่ายภาพ ตั้งแต่เปิดตัวมา อินเทอร์เฟซประเภทต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขั้วต่อที่แตกต่างกันก็ถูกแทนที่ USB จึงได้พัฒนาเป็นมาตรฐานที่มีข้อดีคือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ระหว่างการทำงาน (hot plugging) และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะถูกจดจำโดยอัตโนมัติ
เมื่อ USB 1.0 ถูกนำมาใช้ในปี 1996 อัตราการถ่ายโอนข้อมูลยังคงค่อนข้างช้าที่สูงสุด 12 Mbit/s ก็ยังถือว่าค่อนข้างช้า ในปี 2000 USB 2.0 ถูกกำหนดให้มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูล 480 Mbps ซึ่งยังคงเป็นเวอร์ชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน USB 3.1 Gen 2 ที่เปิดตัวในปี 2014 มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ 10 Gbit/s ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 20 Gbit/s โดย USB 3.2 ที่กำหนดขึ้นในปี 2017
อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ USB ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมในด้านการประมวลผลภาพอุตสาหกรรม แน่นอนว่าแป้นพิมพ์ USB และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ สำหรับควบคุมเครื่องจักรและระบบก็เป็นสิ่งที่คิดได้เช่นกัน อีกพื้นที่การใช้งานหนึ่งคือการควบคุมกล้องโทรศัพท์มือถือระหว่างการผลิต
สาย USB มักมีจำหน่ายในรูปแบบสายอ่อนสำหรับโหลดต่ำ เช่น สายเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือ โดยส่วนใหญ่สาย USB จะมีความยาวคงที่ ดังนั้นผู้ใช้จึงเลือกความยาวที่เหมาะสมได้เอง
อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานใน energy chain จำเป็นต้องใช้สาย USB ที่มี โครงสร้างสาย คุณภาพสูงที่เข้ากันได้กับการเคลื่อนไหวใน energy chain นี่เป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปีที่จะมาถึง สาย USB chainflex ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะในระบบสำหรับการควบคุมคุณภาพออปติก
โปรแกรมสายเคเบิล Chainflex จาก igus นำเสนอสายเคเบิล USB 2.0 และ USB 3.0 ในรูปแบบต่างๆ ด้วย CFBUS.065 และ CFBUS.066 สายเคเบิล USB 2.0 จำนวน 2 เส้นที่มีหน้าตัดต่างกันจึงพร้อมใช้งานสำหรับคู่ข้อมูลเพื่อรองรับความยาวการส่งข้อมูลที่ยาวนานขึ้น สามารถใช้ CFBUS.PVC.068 และ CFBUS.PUR.068 สำหรับมาตรฐาน USB 3.0
สาย USB ทุกรุ่นของ Chainflex มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสาย USB 2.0 หรือ USB 3.0 ก็ตาม ดังนั้นการรับประกันของ Chainflex จึงมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 36 เดือน โดยมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 10 ล้านครั้งในการลากสายสองครั้ง
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวสูงสุดของการส่งข้อมูลของสาย USB มักถูกประเมินต่ำเกินไป โดยทั่วไปควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากความยาวสูงสุดของสายจะขึ้นอยู่กับประเภทของสายเป็นอย่างมาก สายสำหรับการติดตั้งแบบถาวรจะมีการลดทอนสัญญาณน้อยกว่าสายแบบยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายแบบถาวร ซึ่งหมายความว่าความยาวในการส่งข้อมูลจะสั้นกว่าสายสำหรับการติดตั้งแบบถาวร
ขึ้นอยู่กับตระกูลสายเคเบิล สายเคเบิลบัส chainflex ได้รับการออกแบบทางกลไกให้สามารถเดินทางได้ไกลถึง 400 เมตรขึ้นไป แต่ความเร็วข้อมูลของระบบบัสจะลดลงเมื่อความยาวสายเคเบิลเพิ่มขึ้น ด้วย USB 2.0 ข้อกำหนดอนุญาตให้มีความยาวสายเคเบิลสูงสุด 5 เมตรโดยไม่ต้องใช้รีพีทเตอร์ แต่ด้วย USB 3.0 จะมีความยาวเพียง 3 เมตรเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์ USB ที่ต้องการอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด เช่น กล้อง HD ความยาวของสายเคเบิลอาจกลายเป็นปัญหาได้ การลดทอนของสายเคเบิลร่วมกับความยาวสายเคเบิลจะลดความเร็วในการส่งข้อมูลและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสายเคเบิล USB ที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับ energy chain จากประสบการณ์ของเราพบว่าความยาวสายเคเบิลสามารถสั้นลงได้หากจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งข้อมูลที่ต้องการ สายเคเบิล USB 3.0 ที่เคลื่อนที่ได้อาจยาวได้เพียง 2.50 เมตร อย่างไรก็ตาม ความยาวนี้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและข้อกำหนดการใช้งาน

สามารถสั่งซื้อสายเคเบิล USB chainflex ® ได้ในรูปแบบคลาสสิกโดยขายเป็นเมตรบนดรัมหรือวงแหวนสายเคเบิลตั้งแต่ความยาวสั่งซื้อ 1 เมตรโดยไม่ตัดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมปริมาณขั้นต่ำ นอกจากนี้ igus ® ยังนำเสนอสายเคเบิลเหล่านี้เป็นสายเคเบิลสำเร็จรูป readycable ® ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสั่งซื้อ สายเคเบิล Ethernet chainflex ® ทุกเส้นเป็นสายเคเบิลสำเร็จรูปในความยาวที่ต้องการได้ตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป คุณสามารถเลือกสายเคเบิลและขั้วต่อต่างๆ ได้ในร้านค้าออนไลน์ readycable ® ฟังก์ชันตัวกรองช่วยให้คุณเลือกประเภทที่ถูกต้องได้

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr