หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที
Double strokes* | 20 million | 30 million | 40 million |
---|---|---|---|
Temperature, | R min. | R min. | R min. |
from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
For extremely heavy duty use and very small radii up to 4 x d, TPE outer jacket, shielded, resistant to oils / organic oils, free of PVC and halogen, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes
For extremely heavy duty use, TPE outer jacket, resistant to oils / organic oils, free of PVC and halogen, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
24h