robolink® D low cost robot joint, size 30, symmetrical

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearings
 
Slewing ring bearing (iglidur® PRT) with a plastic housing. The main component is a worm gear. The centre hole remains free for feeding cables etc. through. The joints can be ordered with or without
motor.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs Low-cost-PRT (PRT-02-xx-LC), worm shaft made from plastic RN33, application e.g. in manual adjustments
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h