robolink® D standard robot joint, size 50, asymmetrical

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
robolink® D robot joint with one PRT slewing ring bearing and cover plate
 
Slewing ring bearing (iglidur® PRT) in a plastic housing. The main component is a worm gear. The centre hole remains free for feeding cables etc. through. The joints can be ordered with or without motor
.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pcs Aluminium PRT (PRT-02-xx-AL), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), application e.g. in our low cost robot arms as front joints (RL-D 20 and RL-D 30).
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h