robolink® RL-DC - complete module 4 degrees of freedom, with motor encoder and INI kit

  • Large version
  • 4 Degrees of freedom
  • Motor encoder
  • INI kit
  • Reach: 710 mm
  • Payload: 3000 g
  • Simulate now
  • Protection class: IP52

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Predefined  4-axis kinematics with robolink® D joints, igus® stepper motor kits, folded sheet-metal parts as connecting elements, igus® e-chains® and chainflex® cables.
 
4 axes complete module consisting of:
 
1. robolink® D robot joint installation size 50 with a PRT slewing ring bearing and cover plate in high end version (RL-D-50-102-48-01035), motor kit with NEMA23XL, version with encoder motor and INI kit (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
2. Connecting part base-50
3. Connecting part 50-50
4. robolink® D robot joint installation size 50 with two PRT slewing ring bearings in high end version (RL-D-50-101-48-01033), motor kit with NEMA23XL, version with encoder motor and INI kit (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
5. Connecting part 350 mm
6. robolink® D robot joint installation size 30 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-30-101-50-01000),  motor kit with NEMA23, version with encoder motor and INI kit (RL-D-30-MK-C-N23-02)
7. Connecting part 270 mm
8. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-D-20-MK-C-N17-02)
igus® e-chain® & 5m cables per motor, encoder, INI led out from the base
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h