igusigus-icon-cart(0)

readycable® pulse encoder cable suitable for Baumüller 198967 (20m), pulse encoder base cable, TPE 7.5xd

MAT9291025 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for very high stress
  • Outer jacket: TPE
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 60811-404), bio-oil-resistant (based on VDMA 24568 tested with Plantocut 8 S-MB by DEA)
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.6.4.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?