igusigus-icon-cart(0)

readycable® servo cable suitable for Baumüller 324782 (7m), 15 A base cable , PUR 10xd

MAT9850202 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for medium stress
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2)
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?