robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

  • Rated speed: 6 rpm
  • Motor type: NEMA11
  • Size: Size 17
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-17-A0153
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® S gearboxes.
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h