readycable® motor cable similar to Danaher Motion 88959 (5 m), base cable, PVC 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • chainflex® class: 3.1.1.1

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h