ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

readycable® power cable suitable for Fanuc LX660-8077-T264, base cable PVC 7.5 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • chainflex® class: 5.5.2.1

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h