xiros® 2-hole flange bearing, EFOM, self-adjusting, xirodur B180, glass balls, mm

  • trouble-free readjustment thanks to extended holes
  • precise alignment of the bearings not necessary
  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • chemically resistant
  • seawater resistant
  • dirt resistant
  • cost-effective
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180
  • Cage material: xirodur B180

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h