iglidur® B, sleeve bearing, mm

  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
iglidur® B | High elasticity and low-noise
The compressive strength of the iglidur® B plain bearings is low however this is an important property of the bearing material. They are mainly used where vibration dampening and acoustic separation are required.

Find further applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • When maximum vibration dampening is required
  • When sealing function has to be integrated
  • When high edge loads occur
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product 

Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings depend on the material and wall thickness. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be installed with a smaller bearing clearance. The rule for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods

Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter is only adjusted to the appropriate tolerance after pressing into the housing. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearings. Axial or radial movements in the housing are reliably avoided.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.