- กำลังไฟที่กำหนด: 240W
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 90-264VAC
- แรงดันไฟขาออก : 24V
- กระแสไฟขาออก: 10A
- การติดตั้ง: ราง DIN TS-35
- ฟังก์ชั่นป้องกัน: โหลดเกิน, แรงดันไฟเกิน, อุณหภูมิเกิน
เปลี่ยนภาษา :
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมด drylin ® E สำหรับระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ dryve ทั้งหมด พวกเขาจ่ายกระแสไฟขาออกเพื่อทำงานกับมอเตอร์ igus ® ซีรีส์ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วแรงดันไฟขาออก 24V ใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สเต็ปเปอร์และมอเตอร์ DC หรืออาจรวมถึงมอเตอร์ EC/BLDC ด้วย แน่นอนว่าสามารถจัดหาเครื่องจักรอัตโนมัติแบบครบชุด ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมหลัก เช่น PLC (Programmable Logic Controller) หรือ IPC (Industrial PC) ได้ด้วย ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบราง DIN (Top Hat) 48V สำหรับความเร็วที่สูงกว่าด้วยมอเตอร์สเต็ปเปอร์หรือ EC/BLDC หน่วยจ่ายไฟติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุมบนราง DIN (TS-35) มีการรวมฟังก์ชันการป้องกัน เช่น การโอเวอร์โหลด แรงดันไฟเกิน และอุณหภูมิเกิน เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย