ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

robolink® modular system for robotics

Modular robot system
The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.  
 

ช่วง

ฟิลเตอร์

System

จำนวนผลิตภัณฑ์: 10

robolink® D robot joint installation size 20, gear version
These versions do not have a slewing ring bearing (PRT) and are a low-cost alternative to our robolink® D joints. Replaceable coupling components can be used to adapt different shaft diameters on the output side.
  • Light-weight
  • Cost-effective

เมื่อร้องขอ

 
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings
North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h