energy chain "GLO.S" สำหรับเครนแขนหมุนทุกประเภท
ทางเลือกที่ประหยัดพื้นที่และปลอดภัยสำหรับสายลาก
ภาพรวมข้อดีของคุณ:
- ดีไซน์บางเฉียบประหยัดพื้นที่
- ไม่มีสายห่วงห้อยลงมา
- อายุการใช้งานยาวนานด้วยสายเคเบิลนำทางที่ปลอดภัย
- ราคาไม่แพง - ไม่ต้องใช้รางนำทาง
- ประหยัดเวลาในการประกอบ
- ทดสอบอย่างครอบคลุมในห้องปฏิบัติการ igus
GLO.S ทำงานอย่างไร?
รางล่างวางอยู่บนหน้าแปลนของคานรูปตัว T และเชื่อมต่อกับรถเข็น รางบนจะยึดไว้เหนือรถเข็นด้วยความช่วยเหลือของแกนโยก ซึ่งเป็นองค์ประกอบการแกว่งของไกด์ guidelok แกนโยกจะยึดกับคานขวางของคานรูปตัว T ทุกๆ 800 มิลลิเมตร เมื่อรางบนผ่านไป รัศมีของโซ่จะดันแผ่นปิดของแกนโยกขึ้นและเข้าที่ ในการเคลื่อนที่ตรงกันข้าม แผ่นปิดจะเปิดออกเหมือนประตูกับดักและปล่อยรางบนอีกครั้ง ข้อดีคือมีการสึกหรอต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากรางบนและรางล่างจะไม่สัมผัสกัน
ระบบได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างคะ มีคนใช้งานแล้วหรือยังคะ
SEW-Eurodrive เป็นหนึ่งในผู้ใช้ระบบรายแรกๆ ผู้ผลิตเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนจากเยอรมนีได้ติดตั้งระบบสวิง guidelok ไว้ในเครนในร่มที่โรงงานในเมืองเกาเต็ง ประเทศแอฟริกาใต้ โดยเครนจะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนสำหรับการทำความสะอาดด้วยสารเคมีโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ผู้ใช้ได้ตัดสินใจเลือกใช้ระบบสวิง guidelok รุ่น GLO.S การใช้ระบบสวิง guidelok รุ่น GLO.S ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครน
ℹ️ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยใดๆ?
เพียงส่งคำถามของคุณถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้
คลิกที่นี่เพื่อไปที่หน้าผลิตภัณฑ์บน igus.de
☎️ หรือเพียงโทรหาฉัน:
เยนส์ เกอเบล
ผู้จัดการอุตสาหกรรมเครนและการจัดการวัสดุ
โทรศัพท์ +49 2203 9649 -110
jgoebel@igus.net