1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
เริ่มต้นที่ต้นขั้วที่ 12 สายเคเบิลควบคุมของเรามีการออกแบบด้วยกลไกพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานในการเคลื่อนไหว เราใช้รูปแบบ ที่เรียกว่า สายไฟที่พันเป็นมัด ด้วยความยาวพิทช์ที่สั้น
แต่อะไรคือแกนที่พันกันแบบ bundle?
จำนวนบันเดิลที่ถูกพันนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของคอร์ มัด เหล่านี้ จะพัน กัน วิธีนี้จำเป็นต่อการดูดซับแรงดึง/แรงผลัก ที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหว แรงเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อสายเคเบิลเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (ตามรัศมี) แกนจะถูกบีบอัดจากรัศมีด้านในและยืดออกในรัศมีภายนอก เราพัฒนาการออกแบบ cores-wound-in-bundles เพื่อให้แน่ใจว่าแรงเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเครียดมากเกินไปบน cores เนื่องจากแกนกลางจะเปลี่ยนตำแหน่งในสายเคเบิลอย่างต่อเนื่อง และทำให้แรงสมดุล นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการเกิด corkscrew ซึ่งมักเกิดขึ้นในการใช้งานระยะไกล
เป็นการใช้งานที่แปลกใหม่มากนั่นคือการกลิ้งขึ้นและลงบนลูกกลิ้งพลาสติกบนเสารถยก สายเคเบิลจะคงความดึงไว้เพื่อไม่ให้หลุดออกจากลูกกลิ้งเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่ การโก่งตัวของลูกกลิ้งเหล่านี้ยังทำให้การพันเกลียวอยู่ แม้จะอยู่ภายใต้ความตึงที่รุนแรงอีกด้วย ลูกค้าที่ทำการทดสอบได้ค้นพบเมื่อหลายปีก่อนว่า สิ่งนี้สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ เราได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการทดสอบของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ของเรา และเราพบว่าโซลูชัน cores-wound-in-bundles ของเราช่วยลดแรงที่แกน หลายปีต่อมา เกลียวไขจุกและสายไฟที่ชำรุดในสายเคเบิลในแอปพลิเคชันนี้ถูกลืมไปนานแล้ว การเผชิญกับความท้าทายที่สายเคเบิลของคุณไม่สามารถรับมือได้ในปัจจุบันอาจเป็นขั้นตอนแรกในการหาแนวทางแก้ไขร่วมกับเรา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.