1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หุ่นยนต์ 4 แกนหรือ 5 แกนที่สมบูรณ์
หน่วยควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง
ไม่มีตู้ควบคุมเพิ่มเติม
ประกอบอย่างเต็มรูปแบบโรงงาน
ระบบพลักแอนด์เพลย์ประกอบด้วย: ตัวควบคุมชุดพลังงานและการเชื่อมต่อสําหรับ USB และ Ethernet
ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมทางอุตสากรรมได้หลากหลาย
การขยายแบบแยกส่วนที่เป็นไปได้ผ่านปลั๊กอิน (เช่นระบบประมวลผลภาพ)
เอกราชผ่านเอกสารโดยละเอียด
การเขียนโปรแกรมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวควบคุมที่มีหน้าจอสัมผัส
ซอฟต์แวร์ควบคุมที่ใช้งานง่ายสําหรับการกําหนดค่าลําดับการเคลื่อนไหวที่ง่ายและรวดเร็ว
การจําลองกระบวนการที่ซับซ้อนภายในซอฟต์แวร์
ประหยัดพื้นที่สูงสุดและมีความยืดหยุ่นเนื่องจากหน่วยควบคุมแบบบูรณาการ
คุณสามารถดําเนินการบูรณาการด้วยตัวคุณเองได้อย่างง่ายดาย - ขอบคุณเอกสารรายละเอียดออนไลน์
วิธีการแบบแยกส่วน
ต้นทุนต่ำ
มีความยืดหยุ่นสูง: ทางเลือกกว้างของ end effectors
โครงสร้างน้ำหนักเบา
ความแม่นยํา≤1mm
2 degrees of freedom (DOF)
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) หลังจาก 4 ถึง 7 เดือน (ขึ้นอยู่กับระดับการออกแบบและการรวม)
ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และทนต่อเศษสิ่งสกปรก
ผลกระทบ- ทนทาน
ดาวน์โหลด CAD ฟรี
แนะนําสั้น ๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
แนะนําสั้น ๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
การตรวจจับข้อผิดพลาดระหว่างการตั้งค่าแขนหุ่นยนต์
ส่วนขยายของหุ่นยนต์ เช่น ผ่านระบบกล้องหรือระบบควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เรียบง่าย
วิธีการดําเนินงานที่เข้าใจง่าย
เพียงเชื่อมต่อผ่านเอเธอร์เน็ต
ผ่านซอฟต์แวร์ Windows igus หุ่นยนต์ Control in 3D
ป้อนคําสั่งสอนง่าย ๆ ด้วยเมาส์
ไม่เกินแล็ปท็อปเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเขียนโปรแกรม
สามารถบันทึกลําดับได้อย่างง่ายดาย
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.