Vertically suspended / "zig-zag" solutions

The modular design of energy chains facilitates this space-saving and unconventional solution. For modern platform technology, such as theatre stages, a variety of cables and hoses which adjust the stage height must be accommodated. Stroke heights of up to 40m are possible.

This is how the zig-zag system works: The unextended energy chain is placed in a custom-made basket. If the platform is raised, the energy chain unfolds, generating little or no noise. This construction is possible with the e-chains® of the E4.1 system as well as many other types.

Technical Data: 
travelv max. [m/s]a max. [m/s2]
400.40.4
igus® "Zig-Zag" space-saving solution Stroke heights of over 20 m are possible

Zig-zag for trusses - complete system up to 15m

Complete zig-zag system

The new standard in the theatre and stage technology industry features greatly reduced weight on trusses; modular design and travel lengths of 5-15 metres. The new system is rounded off with fasteners for trusses, a support plate on the moving end, and an optional safety package that can be ordered based on DIN EN 17206 and DGUV Principle 315-390.

  • Price reduced by up to 30% compared to the previous design
  • Save up to 20% cost
  • Low-maintenance and modular system
Discover complete set

Zig-zag systems provide a reliable power supply in the Grand Theatre, National Opera, Warsaw, Poland
  • Guide data and energy safely and reliably
  • Cost-effective, space-saving solution
  • Robust and easy to install
  • Quiet and low-vibration
  • Application suspended vertically



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH