ทำให้วิศวกรรมที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เพียงสามคลิกก็ครบชุด!

ค้นพบชุดที่สมบูรณ์ตอนนี้

ภาพรวมโดยรวมของระบบรางกระดูกงู

e-chains® ขนาดเล็กและกลาง

E2 micro

E2 micro – สำหรับพื้นที่การติดตั้งที่จำกัด

หนึ่งชิ้น – ขนาดเล็ก ความสูงภายใน 5 ถึง 15 มม. ระยะพิตช์เล็ก น้ำหนักเบา การทำงานราบรื่น
mini

E2 mini – ขนาดเล็กและปานกลาง

One- and two-piece ความสูงภายใน 18 ถึง 41 มม. ปรับอัตราส่วนน้ำหนักต่อความแข็งแรงให้เหมาะสมและสามารถวิ่งได้อย่างราบรื่น
E2.1

E2.1 – รุ่นใหม่

เปิดได้จากทั้งสองด้าน ขนาดกลาง ความสูง 26 ถึง 48 มม. ใช้พื้นที่การติดตั้งได้มากขึ้น เสียงเบามากขึ้น แข็งแรงมากขึ้น และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
e2000

ระบบรางกระดูกงู E2/000

Two-piece ขนาดกลาง ความสูงภายใน 21 ถึง 45 มม. เปิดได้จากทั้ง 2 ด้านทำให้การติดตั้งรวดเร็วอย่างมาก ระบบโมดูลาร์และระบบอเนกประสงค์

ชุดโครงสร้างมาตรฐานสำหรับการใช้งานทั้งหมดอย่างแท้จริง

e4.1

E4.1 – ระบบโมดูลาร์ขนาดใหญ่ของ energy chain มาตรฐาน

สามารถใช้งานทั้งหมดอย่างแท้จริงด้วย
e-chain® นี้ ความสูงภายใน 21 ถึง 80 มม. e-chains® และท่อเปิดได้จากทั้งสองด้าน ประกอบรวดเร็วและเป็นมิตรกับสายเคเบิล
E4.1L

E4.1L – e-chain® ที่มีการเคลื่อนที่สูง

มีความแข็งแรงสูงและเข้าถึงได้ง่ายด้วยครอสส์บาร์แบบมีบานพับ ความสูงภายในตั้งแต่ 38 ถึง
48 มม. ลดน้ำหนักลงได้ที่การเคลื่อนที่สูงกว่า
e40

E4/00 – ระบบโมดูลาร์ ขนาดใหญ่

ความสูงภายใน 21 ถึง 204 มม. e-chains® และท่อเปิดได้จากทั้งสองด้าน สามารถเดินทางระยะยาวและการใช้งานแบบหมุนทีละ 90°
e4light

E4/เบา – น้ำหนักเบา เงียบ แข็งแรง และคุ้มราคา

เปิดได้จากทั้ง 2 ด้าน ความสูงภายในตั้งแต่ 56 ถึง 112 มม. น้ำหนักเบาและคุ้มราคา

e-chains® แบบบรรจุง่าย ชิ้นส่วนเดี่ยวและมี "zipper"

easy chain®

easy chain®: การสอดสายเคเบิลง่าย

เติมได้รวดเร็วจากด้านนอกหรือด้านใน energy chain ชิ้นส่วนเดียว คุ้มราคา พร้อมทั้งเวลาการติดตั้งที่สั้นลง
E1

ระบบ E1 – energy chain ในมัดเดียว

ระบบโมดูลาร์ มัดเดียวสำหรับการใช้งานที่เรียบง่าย โซลูชันคุ้มราคาสำหรับปริมาณมาก
zipper

"Zipper" – energy chain สำหรับการประกอบแบบรวดเร็ว

การเปิดและการปิด e-chains® ขนาดเล็กและขนาดกลาง และท่อที่ความเร็วสูงมาก
snapchain

snapchain – คุ้มราคาและ e-chain® ที่บรรจุง่าย

ต่อแพ็คเกจสายเคเบิลเข้าเป็นมัดได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลือกที่คุ้มราคาสำหรับถาดสายเคเบิลซับซ้อน

e-tube สำหรับการป้องกันสายเคเบิลจากเศษผงและฝุ่น

R100

E2 R100 – ฝาครอบแบบมีบานพับ

เปิดบานพับหนึ่งด้านได้ง่ายจากรัศมีภายนอกหรือภายใน ขนาดปานกลาง มีระบบแยกภายในโมดูลาร์ที่หลากหลาย
E2 R

E2 R – การทำงานที่ราบรื่นมาก

ถอดฝาครอบได้ ขนาดกลาง มีระบบแยกภายในโมดูลาร์ที่หลากหลาย
R2

R2.1 - การป้องกันเศษผงที่คุ้มราคา

เปิดฝาได้จากรัศมีด้านนอกทั้งสองด้าน
rx

ท่อ RX – ทนทานต่อเศษผงมาก

การออกแบบใหม่: ทรงกลม พื้นที่บรรจุขนาดใหญ่ มีเวอร์ชัน "RBR" ใช้งานได้พร้อมกับรัศมีโค้งงอจากทั้งสองด้าน

e-chains® เสียงเงียบ รอยขีดข่วนต่ำ ปราศจากการสั่น

t3

T3 – มีการยืดหยุ่นสูง การสั่นสะเทือนต่ำ

การทำงานเงียบมากถึง 33 dB(A) ความสูงภายใน 29 มม. สำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่สูงมาก เหมาะสำหรับห้องสะอาด
E3

E3 – เงียบมาก พื้นที่ติดตั้งจำกัดมากที่สุด

สูงถึง 38 dB(A) ความสูงภายใน 10 ถึง 15 มม. การสั่นสะเทือนต่ำ ทนต่อการสึกหรอ สำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่สูง ทำงานได้ในห้องสะอาด
E6.1

E6.1 – รุ่นใหม่ เงียบกว่า

ผลประโยชน์ทั้งหมดของ E6 ที่มีน้ำหนักเบากว่า และทำงานได้ราบรื่นกว่าที่ความเร็วสูงสุด
e6

E6 – เสียงเงียบมาก

สูงถึง 46 dB(A) การสั่นสะเทือนต่ำ ความเร็วสูง ทนต่อการสึกหรือ ทำงานได้ในห้องสะอาด เปิดได้จากทั้งสองด้าน เหมือนกับ e-tube

3D และการเคลื่อนที่แบบวงกลม การใช้งานแบบหุ่นยนต์

triflex® R

triflex® R
หุ่นยนต์ 3D e-chain®

energy chain สามแบบ: แบบปิด แบบบรรจุง่าย และแบบเบา ตัวเลือกแรกสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลายแกน
easy triflex®

easy triflex®
การเคลื่อนที่แบบ 2D และ 3D

แบบปิดหรือบรรจุง่าย ระบบโมดูลาร์สำหรับการเคลื่อนที่แบบซับซ้อน สามารถรวมการเคลื่อนที่ของแกนเดียว สองหรือสามแกนได้เช่นกัน
triflex®

triflex®
2D และ 3D – แบบปิด

แบบปิดหรือบรรจุง่าย ระบบโมดูลาร์สำหรับการเคลื่อนที่แบบซับซ้อน สามารถรวมการเคลื่อนที่ของแกนเดียว สองหรือสามแกนได้เช่นกัน
TC ใหม่

twisterchain ใหม่
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบหมุนวน

energy chain รุ่นใหม่สำหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมมากถึง 540° และมากกว่า เพิ่มความแข็งแรงและน้ำหนักบรรจุที่สูงขึ้นได้
TC

twisterchain
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบหมุนวน

Energy chain สำหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมมากถึง 540° การเปลี่ยนสายเคเบิลอย่างรวดเร็ว การออกแบบโมดูลาร์ - ความกว้างหลากหลาย
twisterband HD

twisterband HD
ากรเคลื่อนที่แบบหมุนมีความเสถียรสูง

twisterband HD: การเชื่อมต่อหมุด/ตะขอที่แข็งแรงสำหรับภาระการทำงานสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
twisterband

twisterband
การเคลื่อนที่แบบหมุนมากถึง 7,000°

twisterband: ขนาดใหม่ หมุน 7,000° และมากกว่าได้ กะทัดรัดโมดูลาร์ คุ้มราคา

โซลูชันนำสายยางและสายยางผิวลูกฟูก

e-skin® รางกระดูกงูสำหรับห้องคลีนรูม

e-skin® รางกระดูกงูสำหรับห้องคลีนรูม

igus® e-skin เป็นท่อแบบเปิดที่ประกอบด้วยสองส่วน  อุณหภูมิปฏิบัติการ +10°C / +50°C
e-rib

e-rib: การเสริมแรงในท่อผิวลูกฟูก

การเสริมแรงสำหรับระบบท่อผิวลูกฟูกที่มีอยู่  ปรับปรุงใหม่ได้ง่าย ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย และ เสถียรต่อการเคลื่อนที่แบบเฉียงที่ไม่ต้องการ
สายยางป้องกันสายเคเบิล PMA

การป้องกันสายเคเบิล PMA: การเลือกจากท่อและระบบที่หลากหลาย

เพื่อปกป้องสายเคเบิลไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น

e-chain® ออกแบบตามหลักการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย สอดคล้องตาม FDA และไม่มีแรงเสียดสีอย่างสิ้นเชิง และไม่มีการขัดสีระหว่างวัสดุกับวัสดุ

TH3

ระบบ TH3 – สอดคล้องตาม FDA ไม่มีการขัดสีระหว่างวัสดุกับวัสดุ

ความสูงภายใน 25,5 มม. การสั่นสะเทือนต่ำและน้ำหนักเบา สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่มาก ตามหลักการออกแบบด้านสุขอนามัย

โซลูชันสำหรับการเดินทางระยะยาวและโซลูชันพิเศษ

ลูกกลิ้ง

ระบบ rol e-chain®

การเดินทางระยะยาวและความเร็วการเดินทางสูงพร้อมภาระงานสายเคเบิลสูงถึง 50 กก./ม. โซ่พลังงานที่มีครอสส์บาร์ทุกการเชื่อมต่อหรือในลักษณะของ
e-tube แบบปิด
p4

ระบบ P4: โครงโปรไฟล์ rol e-chain® ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

เสียงเงียบ ทนต่อการเสียดสี และไม่ต้องบำรุงรักษา สำหรับการเดินทางระยะยาว 600 ม. หรือมากกว่า น้ำหนักและความเร็วในการบรรจุสูงมาก
autoglide

autoglide ซีรีส์: โซลูชันพิเศษสำหรับการเดินทางระยะยาว

การรวมกันของ autoglide และ easy chain® energy chains ระบบ E2/000 และระบบ E4.1
E44HD

E4/4HD – การเดินทางระยะยาว หรือ "ยึดด้านข้าง"

เปิดได้จากทั้ง 2 ด้าน ความสูงภายในตั้งแต่ 32 ถึง 80 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแบบ "ติดตั้งด้านข้าง" และระยะการเดินทางมากกว่า 200 ม.
guidelite plus

guidelite plus - ระบบร่อง

ระบบร่องนำพลาสติกทนต่อสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อน
basic flizz®

Basic flizz®: การปกป้องจากสภาพอากาศและสิ่งสกปรก

คุ้มราคา โซลูชันแบบปิดสำหรับการเดินทางระยะยาว เช่น โรงงานบำบัดน้ำเสีย
micro flizz®

ระบบ micro flizz®: กะทัดรัด เงียบ และประหยัด

energy chain กะทัดรัด ประหยัดต้นทุน ระบบสมบูรณ์ที่ประหยัดพื้นที่สำหรับการนำพลังงาน ข้อมูล และอากาศ อยางปลอดภัย
guidelok แนวนอน

guidelok แนวนอน: สำหรับการเดินทางยาวถึง 50 ม. ไม่มีฐานรอง

การเดินทางแบบไม่ถูกขัดจังหวะ: ไม่มีฝุ่นผงเกาะระหว่างพื้นผิวสไลด์ของ energy chain ที่วิ่งด้านบนและด้านล่าง

guidelok slimline: ทำจากพลาสติกทั้งหมด

ระบบนำแนวตั้งของ e-chains® ที่มั่นคงสำหรับหน่วยจัดเก็บและกู้คืนอย่างรวดเร็ว
guidefast

guidefast: ประกอบอย่างรวดเร็วเป็นโซลูชันโมดูลาร์

ร่องนำ guidefast ขันแน่นจากด้านข้าง ประกอบง่ายเนื่องจากมีจำนวนส่วนประกอบที่ต่างกันน้อย
ESD

ESD: หลีกเลี่ยงการก่อตัวแบบคงที่

มี energy chain แบบเปิดที่มีฉากยึดและตัวกั้นภายในวัสดุ ESD ที่นำไฟฟ้าจากคลังสินค้า

e-spool flex - การป้อนแผงอย่างต่อเนื่อง

e-spool flex 2.0 คือเคเบิลดรัม เวอร์ชั่นของ igus ที่ปราศจาก slip ring สามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลตั้งแต่ 5 มม.   ถึง 15 มม.
e-spool

e-spool®: multi-energy coil

ตัวเลือกตัวม้วนสายเคเบิล – ลดการสึกหรอของสายเคเบิลและนำสื่อกลางต่างๆ อย่างน่าเชื่อถือ
magsnap

magsnap: การติดตั้งที่รวดเร็วและง่าย

ครอสสบาร์ magsnap แม่เหล็ก – ประหยัดพื้นที่ นำโดยไม่มีร่อง
liftband

liftband – สำหรับการใช้งานแนวตั้ง

ตัวเลือกสำหรับโซลูชันซิกแซ็ก – เบากว่าและพื้นที่การติดตั้งน้อยกว่า
สิ้นสุดการเคลื่อนที่แบบลอย

สิ้นสุดการเคลื่อนที่แบบลอย FTA

การชดเชยข้อผิดพลาดแบบคู่ขนาดในกรณีของการเดินทางระยะไกล  เล็ก น้ำหนักเบา และคุ้มราคา
PPDS

PPDS: ระบบตรวจจับแรงผลัก/ดึง

การคำนวณแรงผลัก/ดึงตามมาตรฐานความปลอดภัย
e2.1

โซ่พลังงานนอกชายฝั่ง: โซลูชันใต้น้ำ

การจ่ายพลังงานสำหรับงานหนักไปยังท้องทะเล การใช้งานแบบแขวนแนวตั้งที่มีความยาวมากถึง
200 ม.
ชุดต่อประกบ RTG

Rubber Tyred Gantry (RTG) - ชุดต่อประกบ

ชุดต่อประกบ igus® e-rover สำหรับเครนท่าเรือ ต่อประกบเครนหุ่นยนต์ล้อยางเข้ากับระบบ energy chain ได้โดยอัตโนมัติ
เครื่องมือการประกอบชิ้นส่วน

เครื่องมือประกอบสำหรับ "ผู้ใช้งานบ่อย"

การเปิดและการปิดตัวเชื่อมต่อโซ่แบบง่ายและประหยัดเวลาในการประกอบอย่างมาก
AX

AX e-chain® ซีรีส์: สำหรับการใช้งานที่มีฝุ่นละเอียด

ตัวหยุดการวิ่งภายนอกช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่น รวมความกว้างที่มีอยู่ทั้งหมดได้
classic

"Classic" ซีรีส์ และโซลูชันพิเศษ igus®

นอกจากนี้ ยังมี energy chain รุ่นที่เก่ากว่าจำหน่ายในลักษณะถาวร สำหรับการออกแบบใหม่ เราแนะนำให้ใช้ตาม e-chains® ที่มีโครงสร้างใหม่เหมือนกัน

ร่อง

ระบบร่องนำสำหรับการเดินทางระยะยาว

จากตัวนำ "Super Alu" ที่มีน้ำหนักเบาและสามารถใช้งานได้ทั่วโลก นำร่องผ่านทางร่อง snap-in ที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
โมดูลการหมุน

โมดูลการหมุน – สำหรับการเคลื่อนที่เป็นวงกลม

ระบบโมดูลาร์ igus® สำหรับการใช้งานแบบหมุนที่รวดเร็ว ตัวนำสายเคเบิลและจัดระเบียบสายไฟแบบบูรณาการภายในร่องนำ
มุมการหมุนสูงสุด 600°
วัสดุจัดระเบียบสายเคเบิล

วัสดุจัดระเบียบสายเคเบิล

ตัวหนีบจัดระเบียบสายเคเบิล แผ่นผูกมัด และวัสดุจัดระเบียบสายเคเบิลแบบโมดูลาร์ปลั๊กอิน
e-chain®

สายเคเบิล chainflex®

สายเคเบิลพิเศษสำหรับ energy chain: รัศมีโค้งงอเล็กที่สุด วัสดุตัวครอบที่ไม่เหมือนกัน  ผ่านการทดสอบใน e-chains® สูงถึง 30 ล้านรอบ

แคตตาล็อกรางกระดูกงู

แคตตาล็อกห่วงโซ่พลังงานสามารถดาวน์โหลดได้ออนไลน์!
► ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)

ขอรับตัวอย่างรางกระดูกงู

ขอรับตัวอย่างฟรี

ปรับแต่งรางกระดูกงู

คุณสามารถเลือกประเภทของรางกระดูกงูให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือออนไลน์ หรือติดต่อทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเรา

โครงการรีไซเคิล

igus รับรีไซเคิลรางกระดูกงูที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใดก็ตาม ทำงานอย่างไร ?

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH