Change Language :
คำอธิบายบทความ
ภาพตัวอย่าง
ปริมาณ
ข้อต่อโซ่สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:
600 มม.
800 มม.
900 มม. {
1200 มม.
1800 มม.
2400 มม.
2800 มม.
E4.21.050.048/160.0 x 31 โซ่ลิงค์
E4.21.100.100/150.0 x 39 โซ่ลิงค์
E4.32.10.075/220.0 x 25 โซ่ลิงค์
E4.32.15.150/230.0 x 31 โซ่ลิงค์
E4.42.15.125/400.0 x 35 โซ่ลิงค์
E4.42.20.200/400.0 x 41 โซ่ลิงค์
E4.56.20.150/750.0 x 41 โซ่ลิงค์
E4.56.25.250/750.0 x 49 โซ่ลิงค์
ขายึดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:
600 มม.
800 มม.
900 มม.
1200 มม.
1800 มม.
2400 มม.
2800 มม.
E4.210.050.1.12.A x 1 ชุด
E4.210.100.1.12.A x 1 ชุด
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 ชุด
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 ชุด
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 ชุด
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 ชุด
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 ชุด
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 ชุด
ตัวคั่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:
600 มม.
800 มม.
900 มม.
1200 มม.
1800 มม.
2400 มม.
2800 มม.
T2111 2 x แต่ละอัน 2. โซ่
T2111 4 x แต่ละอัน 2. โซ่
32.5.1 2 x แต่ละอัน 2. โซ่
32.5.1 4 x แต่ละอัน 2. โซ่
42.5.1 2 x แต่ละอัน 2. โซ่
42.5.1 5 x แต่ละอัน 2. โซ่
56.5.1 2 x แต่ละอัน 2. โซ่
56.5.1 4 x แต่ละอัน 2. โซ่
การบรรเทาความเครียดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:
600 มม.
800 มม.
900 มม.
1200 มม. {cph0} 1500 มม.
1800 มม.
2400 มม.
2800 มม.
ตัวลดความเครียดประกอบด้วยตัวแยกตัวลดความเครียดหรือแผ่นรัดสาย รวมถึงสายรัดเคเบิล
รางนำทางแบบไม่มีแถบเลื่อนสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:
600 มม. {
800 มม.
900 มม. {
1500 มม.
2400 มม.
2800 มม.
ครอป=เท็จ&ตำแหน่ง=c&q=80&สี=ffffffff&u=bmsk9v&w=170&h=90" />
IE14.2.600S.050.01 x 1 ชิ้น
IE14.2.800S.100.01 x 1 ชิ้น {cph0} IE14.2.900S.100.01 x 1 ชิ้น
IE14.2.1200S.150.01 x 1 ชิ้น
IE14.2.1500S.150.01 x 1 ชิ้น {
IE14.2.1800S.200.01 x 1 ชิ้น
IE14.2.2400S.200.01 x 1 ชิ้น
IE14.2.2800S.250.01 x 1 ชิ้น

สายไฟ chainflex ®
สายเคเบิล chainflex ® เป็นสายเคเบิลที่ไม่ได้ประกอบเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันในรางสายเคเบิลหรือสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ ปลอดภัยจากข้อผิดพลาด พร้อมรับประกัน 36 เดือน

iSets
ชุด energy chain ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในภาพรวม

ฐานความรู้
ข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับ energy chain systems

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr