เปลี่ยนภาษา :
Our large product portfolio of over 1,350 flexible cables for use in the energy chain offers you a wide range of potential applications. We have the right cable for every industry and every application. Our chainflex cables are extensively tested and inspected in our 3,800m² large test laboratory in order to provide you with the highest quality technology. The high-end materials we use, such as TPE, enable them to be used in the most demanding applications. Bend radii of up to 3 x d allow our cables to be used in energy chains with limited installation space without any problems and are suitable for very fast applications. By choosing from different outer jacket qualities, you can select the right cable for your application and optimise your costs. Regardless of which cable you choose, we offer a guarantee of up to four years on your cable.
What characterises igus and the chainflex cable?
- Discover all the advantages
- Find the best price-performance ratio
- What are 'digital helpers'?
- Discover the online shop
- A flight through the chainflex test laboratory
- Discover successful application examples

เมื่อซื้อสายเคเบิล มักมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่มองไม่เห็นโดยตรง เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าตัด หรือค่าปริมาณที่น้อยลง ซึ่งทำให้ราคาของสายเคเบิลแต่ละเส้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด เราจึงเน้นที่ความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่

สายเคเบิลที่เหมาะกับความต้องการของคุณ! ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย คุณตัดสินใจได้: ราคาถูกหรือสายเคเบิลที่ตอบสนองข้อกำหนดทางเทคนิคสูงสุด แน่นอนว่ามีระดับต่างๆ มากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุด

Our online tool supports you in selecting the right cable. The product finder helps you to find the right cable for your individual application. With the service life calculator, you can calculate the service life of each cable and know how long the cable will last in your application. This helps you to avoid machine downtime and breakdowns. The daily copper surcharge is listed quickly and easily in the copper surcharge calculator. You can also find pre-fitted cables with the right connectors in just two steps with the readycable finder.

Fast, transparent and simple: our online shop Discover our complete portfolio in our online shop. We offer you more than 1,350 cables sold by the metre.
See all prices, availability and key data at a glance without having to register. Simply select the right cable for you and we will ensure that it is ready to ship within 36 hours.
Our cables have been specially developed and tested for use in the energy chain and for permanent movement.
Thanks to our in-house 4,000m² test laboratory and more than 800 ongoing tests, we can offer a guarantee of up to four years on our cables.



In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr