เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและลดต้นทุนด้วยสายเคเบิล Chainflex และตรวจสอบราคา

  • สายควบคุม CF880 รัศมีการโค้งงอ 12.5 xd และปลอกหุ้มด้านนอก PVC: โซลูชันที่คุ้มต้นทุนมาก
  • สายควบคุม CF5 รัศมีการโค้งงอที่เล็กกว่า 6.8 xd พร้อมปลอกหุ้มด้านนอก PVC และทนน้ำมัน: ข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่มากขึ้นทำให้ราคาต่อเมตรสูงขึ้นเล็กน้อย
  • สายควบคุมทนน้ำมัน/น้ำมันชีวภาพ CF98 พร้อมปลอก TPE และรัศมีการโค้งงอเพียง 4 เท่า: ข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในราคาที่ดีที่สุด

ตรวจสอบราคาและรับประกันโดยตรงจากผู้ผลิต: สายเคเบิลที่คัดสรรมา 1,350 เส้น พร้อมรับประกัน 4 ปี

ขั้นตอนที่ 1:

ขั้นตอนที่ 2:

▲ Tech up

สายเคเบิลพร้อมลูกศรสีส้มชี้ไปที่สายและสาย chainflex หลายแกน.

สายควบคุม CF9.UL ...

สายเคเบิล Ethernet chainflex แบบตัดขวางพร้อมชิลด์และแกนตัวนำ เทียบกับรางกระดูกงูสายเคเบิล.

สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต CFBUS.045 ...

ส่วนประกอบสายเคเบิลสองชิ้นพร้อมลูกศรชี้ขวา ปลายสายถัก และสายเซอร์โวหลายแกน

สายเซอร์โว CF21.UL ...

สายเคเบิล chainflex สำหรับมอเตอร์ พร้อมภาพตัดหน้าตัดแบบมีชิลด์และโครงสร้างตัวนำ.

สายมอเตอร์ CF38 ...

สายวัด chainflex พร้อมลูกศรชี้โครงสร้างสายเคเบิล.

ระบบการวัดสายเคเบิล CF11.D ...

สายเคเบิล LWL พร้อมปลอกป้องกันแบบตัดขวางและลูกศรแสดงการลดแรงดึง.

สายไฟเบอร์ออพติก CFLG.2LB ...

▼ Cost down

สายควบคุม chainflex สำหรับรางกระดูกงู แสดงวัสดุปลอกและหน้าตัดของสาย.

ประหยัด 64.7% สำหรับสายควบคุม ...

สายข้อมูล CHAINFLEX เปรียบเทียบตามวัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก.

ประหยัด 32.7% สำหรับสายเคเบิลข้อมูล ...

สายบัส chainflex ที่ได้รับการรับรอง พร้อมรุ่น PVC, iguPUR, PUR และ TPE.

ประหยัด 62.1% สำหรับสายเคเบิลบัส ...

สายเคเบิลมอเตอร์ Chainflex พร้อมปลอกและรัศมีดัดต่างกัน.

ประหยัด 29.9% สำหรับสายมอเตอร์ ...

สายเซอร์โว CHAINFLEX พร้อมตัวเลือก PVC, iguPUR, PUR และ TPE สำหรับอัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน

ประหยัด 50.7% สำหรับสายเคเบิลเซอร์โว ...

สายวัด chainflex พร้อมปลอกหุ้มหลายแบบและรัศมีการดัดที่อนุญาต.

ประหยัด 39.4% สำหรับสายระบบวัด ...

∎ พิสูจน์

ตัวอย่างที่ 1: การเปลี่ยน PUR อย่างปลอดภัยด้วย PVC ที่คุ้มต้นทุน

การเปรียบเทียบสาย PVC และ PUR บนพื้นผิวที่มีการเสียดสีสูง.

ตัวอย่างที่ 2: การกำหนดปริมาณข้อมูลสำหรับสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

เปรียบเทียบสาย CAT5e และ CAT7 ที่มีโครงสร้างภายในต่างกัน

ตัวอย่างที่ 3: การเปลี่ยนสายมอเตอร์ขนาดใหญ่ให้เป็นแกนเดี่ยวขนาดกะทัดรัด

สายเคเบิลหลายแกน CF35.UL พร้อมรัศมีโค้งงอในรางกระดูกงูและเปรียบเทียบกับสายแกนเดี่ยว.
สาย chainflex บนเครนขนย้ายสินค้าในคลังสินค้าแบบชั้นสูงอัตโนมัติ.

viastore SYSTEMS GmbH

ภาพรวมอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน igus ในยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์กีฬา และระบบอุตสาหกรรม

และเรื่องราวความสำเร็จอีกมากมาย

● ความยั่งยืน

ปกไวท์เปเปอร์พร้อมสายเคเบิลที่โค้งงอและโลโก้ igus

การสนับสนุนในพื้นที่ของสายเคเบิล Chainflex - ทั่วโลก

แผนที่โลกจากจุดต่าง ๆ โดยมีหลายตำแหน่งเน้นสีส้ม

สัญญารับประกัน

โครงการรีไซเคิล

การบริการ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา