เปลี่ยนภาษา :

CC-Link (Control and Communications Link) เป็นระบบฟิลด์บัสที่พัฒนาโดยมิตซูบิชิ ซึ่งได้รับการออกแบบในปี 1996 โดยเป็นเครือข่ายฟิลด์บัสของบริษัทเอง เนื่องจากความต้องการของลูกค้าสูง CC-Link จึงเปิดตัวสู่ตลาดในรูปแบบเครือข่ายเปิดในปี 1999 ทำให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามสามารถใช้โปรโตคอลการส่งข้อมูลเพื่อพัฒนาอินเทอร์เฟซของตนเองได้ CC-Link Partner Association (CLPA) ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบัสอย่างต่อเนื่องต่อไป
เครือข่าย CC-Link มีทั้งหมดสี่เวอร์ชันพื้นฐานที่แตกต่างกัน:
สายเคเบิลสำหรับการใช้งาน CC-Link จาก igus
โปรแกรมสายเคเบิล chainflex จาก igus นำเสนอสายเคเบิล CC-Link ที่มีระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โดยมี CFBUS.PVC.035 ให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีรุ่นที่มีปลอกหุ้มด้านนอก PVC ให้เลือกใช้งาน สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้ปลอกหุ้มด้านนอกทนน้ำมัน igus นำเสนอ CFBUS.PUR.035 ที่เคลือบ PUR CFBUS.035 ที่มีปลอกหุ้มด้านนอก TPE ให้เลือกใช้งานสำหรับรัศมีการโค้งงอและข้อกำหนดการเคลื่อนที่สูง รวมถึงสายเคเบิลที่ทนทานต่อน้ำมันและไบโอออยล์ ทั้งสามรุ่นได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/CSA, EAC และ CTP สำหรับ CC-Link IE สามารถใช้สายเคเบิล CAT5e Ethernet จากโปรแกรม chainflex ได้เช่นกัน
สายเคเบิล CC-Link ของ Chainflex ทั้งหมดได้รับการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ใน energy chain ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณสามารถเลือกใช้ ปลอกหุ้มภายนอก PVC, PUR และ TPE ที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการ สายเคเบิลบัสต่างๆ มีระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้สายเคเบิลที่เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
พื้นที่การใช้งาน CC-Link
CC-Link ส่วนใหญ่ใช้ในเอเชีย อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้งานในยุโรปสำหรับการถ่ายโอนงานอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ในเครื่องต่างๆ แม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้ PROFINET ที่นี่ก็ตาม
สายเคเบิล CC-Link มีจำหน่ายสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ โดยทั่วไป สายเคเบิล CC-Link มักติดตั้งถาวรในเครื่องจักรและระบบ จึงสามารถเลือกใช้สายเคเบิลที่มีตัวนำแข็งหรือตัวนำแบบยืดหยุ่นที่ประกอบด้วยสายเกลียว 7 เส้นได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานใน energy chain จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล CC-Link ที่มีตัวนำเกลียวละเอียด นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีโครงสร้างสายเคเบิลที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวใน energy chain เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือในอีกหลายปีข้างหน้า สายเคเบิลจาก chainflex จึงได้รับการยอมรับโดยเฉพาะในระบบและเครื่องจักร เช่น หุ่นยนต์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรการผลิต และเครื่องมือเครื่องจักร
ความยาวในการส่งข้อมูล
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวในการส่งข้อมูลสูงสุดของสายเคเบิลบัสมักถูกประเมินต่ำไป โดยทั่วไปขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากความยาวสูงสุดของสายเคเบิลอาจขึ้นอยู่กับประเภทของสายเคเบิลเป็นอย่างมาก สายเคเบิลสำหรับการติดตั้งแบบถาวรมักจะมีการลดทอนสัญญาณต่ำกว่าสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น ซึ่งออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนไหวแบบถาวร ซึ่งหมายความว่าความยาวในการส่งข้อมูลจะสั้นกว่าสายเคเบิลสำหรับการติดตั้งแบบถาวร
ขึ้นอยู่กับตระกูลสายเคเบิล สายเคเบิลบัส CC-Link ของ Chainflex ได้รับการออกแบบทางกลไกให้สามารถเดินทางได้ไกลถึง 400 เมตรขึ้นไป แต่ความเร็วข้อมูลของระบบบัสจะลดลงเมื่อความยาวสายเคเบิลเพิ่มขึ้น ด้วยการติดตั้งแบบคงที่ สายเคเบิลทองแดงที่ไม่ใช้รีพีทเตอร์สามารถยาวได้ถึง 1,200 เมตร อย่างไรก็ตาม อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดคือ 156 กิโลบิต/วินาที ในขณะที่อัตราการส่งข้อมูล 10 เมกะบิต/วินาทียังคงเป็นไปได้ด้วยความยาวสายเคเบิลทั้งหมด 100 เมตร อย่างไรก็ตาม ด้วยสายเคเบิล CC-Link ที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับ energy chain จากประสบการณ์ของเราพบว่าความยาวของสายเคเบิลสามารถสั้นลงได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความยาวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดการใช้งาน
จำหน่ายเป็นเมตรหรือประกอบสำเร็จแล้ว
สามารถสั่งซื้อสายเคเบิลบัส Chainflex แบบคลาสสิกได้ โดยจำหน่ายเป็นเมตรบนดรัมหรือวงแหวนสายเคเบิลตั้งแต่ความยาวการสั่งซื้อ 1 เมตร โดยไม่ลดต้นทุนและมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขั้นต่ำ นอกจากนี้ igus ยังนำเสนอสายเคเบิลเหล่านี้ในรูปแบบสายเคเบิลสำเร็จรูปพร้อมประกอบสำเร็จอีกด้วย สายเคเบิล CC-Link ของ Chainflex ทุกเส้นสามารถสั่งซื้อเป็นสายเคเบิลสำเร็จรูปพร้อมประกอบสำเร็จได้ในความยาวที่ต้องการตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป คุณสามารถเลือกสายเคเบิลและขั้วต่อต่างๆ ได้ในร้านค้าออนไลน์ของ Readycable ฟังก์ชันตัวกรองจะช่วยให้คุณเลือกประเภทที่เหมาะสมได้

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr