เปลี่ยนภาษา :

PROFINET เป็นมาตรฐานอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรผู้ใช้งาน PROFIBUS โดยมีพื้นฐานอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบเปิด เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ได้รับการรับรองทั่วโลกโดยองค์กร PROFIBUS & PROFINET International (PI) โปรแกรมสายเคเบิล chainflex® จาก igus® นำเสนอสายเคเบิล PROFINET ที่หลากหลายถึง 9 ชนิด ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องภายในรางกระดูกงู

การส่งข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือแบบเรียลไทม์
ROFINET ย่อมาจาก Process Field Network ซึ่งเช่นเดียวกับมาตรฐาน Industrial Ethernet อื่นๆ นั้น ใช้มาตรฐาน TCP/IP หรือ IT ที่เป็นที่รู้จักกันดี ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตและระบบอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้ว PROFINET ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน Industrial Ethernet ร่วมกับระบบบัสอื่นๆ เช่น Sercos, EtherCat หรือ CC-Link IE ข้อดีของเครือข่ายประเภทนี้ นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานแบบเรียลไทม์แล้ว ยังอยู่ที่แนวคิดแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้สามารถจัดระเบียบรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบวนซ้ำระหว่างอุปกรณ์ PROFINET ทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างตัวเลือกในการวินิจฉัยปัญหาแบบเรียลไทม์ได้มากมาย นอกจากนี้ การผสานรวมฟิลด์บัสอื่นๆ เข้ากับอินเทอร์เฟซ PROFINET ได้อย่างราบรื่น
ความแตกต่างระหว่าง PROFINET IO (Input Output) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแบบกระจายศูนย์เข้ากับระบบควบคุม (หรือตัวควบคุม) และ PROFINET CBA (Component Based Automation) ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารแบบองค์ประกอบผ่าน TCP/IP และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในงานวิศวกรรมโรงงานแบบโมดูลาร์ ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกอุปกรณ์ภายในเครือข่าย PROFINET ว่า IO controller หรือ IO device

PROFINET IO: ระบบการสื่อสารทางอุตสาหกรรมและพื้นที่การใช้งาน
PROFINET IO ใช้เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในงานวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีการขับเคลื่อน และอุตสาหกรรมการผลิต มาตรฐานอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมแบบเปิดนี้ยังใช้ในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย
มีสายเคเบิลที่กำหนดอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆ มากมาย เช่นเดียวกับ PROFIBUS หรือ EtherCAT สายเคเบิลมักใช้ในเครื่องจักรและระบบสำหรับการติดตั้งหรือเดินสายแบบถาวร เพื่อให้ตัวนำมีสายแข็งหรือมีโครงสร้าง 7 สาย
อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานที่เคลื่อนที่ โดยเฉพาะใน energy chain ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าโซ่ลาก จำเป็นต้องใช้ สายบัส ที่มีตัวนำเกลียว 18 เส้น นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีโครงสร้างสายที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนที่ใน energy chain เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ระหว่างโมดูลบัสต่างๆ เป็นเวลาหลายปีที่จะมาถึง สาย PROFINET จาก chainflex จึงได้รับการยอมรับโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรการผลิต และเครื่องมือเครื่องจักร

สายเคเบิล chainflex ® สำหรับเชื่อมต่อระบบฟิลด์บัสหลายระบบ
ที่ igus ® คุณสามารถเลือกคุณภาพสายเคเบิลได้เก้าแบบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและสภาพแวดล้อม ซีรีส์สายเคเบิลบัส ต่างๆ มีโครงสร้างและวัสดุปลอกหุ้มที่แตกต่างกันในรูปแบบของ PVC, PUR หรือ TPE ดังนั้นจึงสามารถเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งานเพื่อให้ระบบอัตโนมัติของคุณมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด แต่ igus ® ไม่เพียงแต่เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานถาวรและยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งกระบวนการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ไว้วางใจในข้อเสนอของเราด้วยอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของเราด้วย การตรวจสอบราคา
สายเคเบิล chainflex ® PROFINET ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ สายเคเบิล chainflex ® ทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิล ตระกูล CF888 ที่คุ้มต้นทุนหรือสายเคเบิลสำหรับความต้องการสูงสุดและรัศมีการโค้งงอที่เล็กที่สุด ก็ไม่สำคัญ เช่นเดียวกับ CFBUS.LB ดังนั้น igus ® GmbH จึงเสนอการรับประกันการใช้งาน 36 เดือนสำหรับสายเคเบิล chainflex ® ทั้งหมด โดยมีอายุการใช้งานสูงสุด 10 ล้านจังหวะคู่สำหรับสายเคเบิลบัส
สำหรับระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ igus ® และ readycable ® ยังนำเสนอสายเคเบิลที่ประกอบสำเร็จแล้วเป็นบริการแบบครบวงจร สายเคเบิล PROFINET ทุกสายสามารถจัดหามาให้แบบปลายเปิดหรือประกอบสำเร็จแล้ว คุณสามารถเลือกได้จากขั้วต่ออุตสาหกรรมที่ประกอบสำเร็จแล้วหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ขั้วต่อ M12 มาตรฐาน แบบขึ้นรูปทับ (รหัส D) หรือประกอบในสนามเป็น RJ45 ซึ่งหมายความว่าโซลูชัน Industry 4.0 ของคุณสามารถนำมาใช้ได้โดยตรง เนื่องจาก Profinet ถูกใช้เป็นมาตรฐานในระบบควบคุมหลายระบบจาก Siemens, Allen Bradley, Bosch,... ที่ใช้เป็นมาตรฐาน
ตัวอย่างการใช้งาน chainflex ®

สายเคเบิลบัส chainflex
โปรแกรมสายเคเบิลที่สมบูรณ์เช่น USB, Profibus, CC-Link, ... สำหรับใช้ในรางกระดูกงู

รับประกัน chainflex ®
chainflex ® รับประกัน 4 ปี ค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกัน chainflex ® ที่ไม่เหมือนใครได้ที่นี่

สายเคเบิลที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
สำหรับใช้ในรางกระดูกงู สายเคเบิลหลายประเภทที่ได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามมาตรฐานที่แตกต่างกัน

รางกระดูกงู
รางกระดูกงูที่ทนทาน: มั่นใจในความปลอดภัยของสายเคเบิลด้วยประสบการณ์อันยาวนานของผู้ผลิตชั้นนำ

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.