Coaxial cables

The chainflex® coax cables are available as 1- or 5-core version with 75Ω as RG-179 version and as 1-core coax cable in 50Ω RG-58 as well as 50Ω RG-178 version. The chainflex® coaxial cables are resistant to UV rays and organic oils. Tested in the igus® laboratory with millions of cycles in e-chains®, they provide guaranteed safety against failure.

  • Bending radii up to 10xd
  • Jacket material: TPE
จำนวนสินค้า: 0
ไม่พบอะไรเลย? ฝ่ายบริการลูกค้าของ igus ® พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณทันที! หรือ ส่งข้อความหาเราได้เลย!

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793