iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM

For continuous direct sunshine

iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM
iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM drawing
1 from 2
iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM
iglidur® J UV, sleeve bearing with flange, mm - JUVFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVFM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • UV-stabilised
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
ปัจจุบันตลับลูกปืนปรากฏไม่เพียงแต่ในรูปแบบบูชธรรมดาเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะพิเศษสำหรับการใช้งานพิเศษอีกด้วย โดยในบางกรณีตลับลูกปืนอาจสัมผัสกับรังสี UV เป็นเวลานาน ดังนั้น igus ® จึงได้พัฒนาวัสดุใหม่: iglidur ® J UV คุณสมบัติทางไตรโบโลยี เช่น แรงเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุสีดำใหม่นั้นเทียบได้กับวัสดุมาตรฐาน iglidur ® J ที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก ในช่วงแรก จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเรียบมาตรฐานที่มีและไม่มีหน้าแปลนซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสูงสุดถึง 20 มม. ตลับลูกปืนที่ทำจาก iglidur ® J UV มีจำหน่ายตามคำขอในขนาดมาตรฐานก่อนหน้าทั้งหมดของ iglidur ® J รวมถึงในชิ้นส่วนพิเศษที่ออกแบบเฉพาะตัว
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960