ช้อปบูชพลาสติกแบบมีปีก

ค้นหาตลับลูกปืนหน้าแปลนที่เหมาะสมจาก igus สําหรับการใช้งานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายในร้านค้าบูชพลาสติกของเรา

ป้อนขนาด พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาวะการทํางานอื่นๆ ในตัวกรอง: คุณจะได้รับภาพรวมของรายการแคตตาล็อก igus ที่เหมาะสมและตลับลูกปืนหน้าแปลนแบบกําหนดเองพร้อมตัวบ่งชี้ราคาทันที

นอกจากนี้คุณยังจะแสดงอายุการใช้งานของตลับลูกปืนหน้าแปลนที่ไม่ต้องบํารุงรักษาของเราตามข้อมูลของคุณ

เลือกจากข้อเสนอที่เหมาะสม 2038 รายการ

2038 catalogue parts | 0 special parts

Hide special parts
iglidur® M250
MFM-0809-055
การฉีดขึ้นรูป
THB 13.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
6,898 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.00
13.00
5.50
0.50
iglidur® M250
MFM-0103-02
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
2,288 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1.00
3.00
5.00
2.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0104-02
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
3,482 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1.50
4.00
6.00
2.00
1.00
iglidur® G
GFM-0709-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
18,508 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7.00
9.00
15.00
6.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0205-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
7,384 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2.00
5.00
8.00
3.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0206-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
5,937 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2.50
6.00
9.00
3.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0306-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
6,147 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
3.00
6.00
9.00
4.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0608-08
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
9,584 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
8.00
12.00
8.00
1.00
iglidur® R
RFM-0405-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
17,925 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.50
9.50
3.00
0.75
iglidur® R
RFM-0405-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
25,757 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.50
9.50
4.00
0.75
iglidur® G
GFM-0709-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
45,737 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7.00
9.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0408-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
6,538 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
12.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0408-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
9,831 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
12.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
8,069 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
9.00
13.00
5.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
9,003 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
9.00
13.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
6,554 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
10.00
14.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0711-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
7,706 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7.00
11.00
15.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0408-08
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
11,677 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
12.00
8.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-08
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
10,527 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
9.00
13.00
8.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
8,304 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
10.00
14.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
10,561 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
10.00
14.00
10.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0611-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
6,554 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
11.00
14.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0612-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
8,304 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
12.00
14.00
6.00
3.00
iglidur® M250
MFM-0811-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 16.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
6,580 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
11.00
13.00
5.00
2.00
iglidur® G
GFM-0607-055
การฉีดขึ้นรูป
THB 17.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
15,359 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.00
11.00
5.50
0.50
iglidur® M250
MFM-0612-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 17.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
10,561 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
12.00
14.00
10.00
3.00
iglidur® M250
MFM-0810-09
การฉีดขึ้นรูป
THB 17.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
8,664 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
9.50
1.00
iglidur® M250
MFM-0812-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 17.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
7,188 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
12.00
16.00
6.00
2.00
iglidur® R
RFM-0507-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 17.96 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
33,023 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
7.00
11.00
5.00
1.00
iglidur® ECO-G
ECO-GFM-0810-09
การฉีดขึ้นรูป
THB 19.29 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
ตามคําขอ
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
9.00
1.00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา