1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J2SM-0608-06
- Material: iglidur® J2
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Low moisture absorption
- High media resistance
iglidur ® J2 | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อเนกประสงค์ และเอื้ออำนวย
iglidur ® J2 มีความต้านทานสื่อสากลที่ดีเทียบเท่ากับ iglidur ® J และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดทางกลในการใช้งานที่เคลื่อนที่เป็นระยะนั้นดีกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว แรงเสียดทานและการสึกหรอจะลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับวัสดุ iglidur ® ทั้งหมด iglidur ® J2 ปราศจาก PFOA
พื้นที่การใช้งานทั่วไป
- รถมอเตอร์ไซค์/สกู๊ตเตอร์
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ควรใช้เมื่อไร?
- เมื่อต้องการการดูดซับความชื้นต่ำและความต้านทานสื่อที่ดีโดยเน้นที่การรับน้ำหนักแบบคงที่
- เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุต้นทุนต่ำสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและค่า PV ต่ำ
- เมื่อมีการหล่อลื่นพื้นฐานของจุดตลับลูกปืน
ไม่ควรใช้งานเมื่อใด?
- หากจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับการทำงานแบบแห้งอย่างต่อเนื่อง
- หากการดูดซับความชื้นต่ำและความต้านทานสื่อมีบทบาทรอง
- หากต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี
Unsure if it fits?