iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM

The biopolymer based on renewable resources

iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
1 from 2
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54SM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Based on renewable resources

iglidur ® N54 | ไบโอโพลิเมอร์จากวัตถุดิบหมุนเวียน

iglidur ® N54 เป็นวัสดุ iglidur ® ตัวแรกที่มีพื้นฐานมาจากไบโอโพลีเมอร์เป็นส่วนใหญ่ นอกจากคุณสมบัติไร้สารหล่อลื่นที่มีอยู่ในวัสดุ iglidur® ทุกชนิดอยู่แล้ว นี่คืออีกก้าวสำคัญที่มุ่งสู่การสร้างสมดุลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติแรงเสียดทานที่ดีเยี่ยม ผสานกับอายุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่อเนื่องในแอปพลิเคชันที่มีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆ ทำให้วัสดุนี้เข้ามาเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ iglidur® ได้อย่างลงตัว

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • เฟอร์นิเจอร์ / ออกแบบอุตสาหกรรม

ควรใช้งานเมื่อใด?

  • สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวที่มีโหลดต่ำถึงปานกลาง
  • สำหรับโหลดแบบคงที่เสมือนจริง
  • เมื่อจำเป็นต้องปรับสมดุลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

ไม่ควรใช้งานเมื่อใด

  • หากต้องการวัสดุมาตรฐานสากล
  • หากมีความถี่การเคลื่อนไหวและการทำงานต่อเนื่องสูง
  • หากมีอุณหภูมิสูงขึ้น
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960