iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM

Environmentally friendly, versatile and cost-effective

iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM drawing
1 from 2
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J2SM-0608-06
  • Material: iglidur® J2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance

iglidur ® J2 | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อเนกประสงค์ และเอื้ออำนวย

iglidur ® J2 มีความต้านทานสื่อสากลที่ดีเทียบเท่ากับ iglidur ® J และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดทางกลในการใช้งานที่เคลื่อนที่เป็นระยะนั้นดีกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว แรงเสียดทานและการสึกหรอจะลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับวัสดุ iglidur ® ทั้งหมด iglidur ® J2 ปราศจาก PFOA

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • รถมอเตอร์ไซค์/สกู๊ตเตอร์
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ควรใช้เมื่อไร?

  • เมื่อต้องการการดูดซับความชื้นต่ำและความต้านทานสื่อที่ดีโดยเน้นที่การรับน้ำหนักแบบคงที่
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุต้นทุนต่ำสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและค่า PV ต่ำ
  • เมื่อมีการหล่อลื่นพื้นฐานของจุดตลับลูกปืน

ไม่ควรใช้งานเมื่อใด?

  • หากจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับการทำงานแบบแห้งอย่างต่อเนื่อง
  • หากการดูดซับความชื้นต่ำและความต้านทานสื่อมีบทบาทรอง
  • หากต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960