เริ่มต้นการสอบถามเกี่ยวกับโปรเจคของคุณได้ที่นี่! ไดรฟ์สกรูลีดในเทคโนโลยีทางการแพทย์
สุขอนามัยมากขึ้นเนื่องจากไดรฟ์สกรูตะกั่วที่ปราศจากการหล่อลื่น
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง
► การสึกหรอลดลง 25% ► คุ้มค่ากว่า 50.9% เมื่อเทียบกับน็อตสกรูลีดโลหะ
► อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% ด้วยความไม่สมมาตรของเกลียว ► มากถึง 69% เมื่อเทียบกับน็อตสกรูลีดพลาสติกที่คล้ายกัน
► ปราศจากการหล่อลื่น การบำรุงรักษา และการกัดกร่อน 100% ► มากถึง 50% เมื่อเทียบกับระบบสกรูบอล
► น้ำหนักเบาลงถึง 88%
เราจะหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร?
น็อตสกรูลีดโลหะยังคงเป็นมาตรฐานในเทคโนโลยีทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม น็อตส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการหล่อลื่นและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกอาจเกาะติดกับจารบีที่ใช้ ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างมากและการสึกหรอที่สูงกว่าระบบเดินแห้งอย่างมาก นอกจากนี้ น็อตสกรูลีดโลหะยังสามารถกัดกร่อนได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
เทคโนโลยีสกรูลีด drylin ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษาถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์และมีข้อดีหลายประการ น็อตเหล่านี้ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษาโดยสิ้นเชิง และยังทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
เทคโนโลยีสกรูลีดของ Igus สามารถลดต้นทุนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ได้
น็อตสกรูลีดโลหะมีราคาแพงกว่าน็อตพลาสติก การเปลี่ยนน็อตสกรูลีดโลหะของคุณด้วยเทคโนโลยีดรายสปินที่มีขนาดการเชื่อมต่อเท่ากัน ช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนในการซื้อได้มากถึง 50.9% จากการทดสอบ พบว่าอัตราการสึกหรอลดลงถึง 25% และอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30%